您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技程序分析

包括量化指標的專家分析

  • 依照業界標竿進行基準測試
  • 可分析目前的程序,並提供替代的量化評估
  • 規劃財務效益,並提供部署藍圖

獲得有意義的業務成效

  • 藉由模擬複雜系統,並提供可製造的設計,加速產品上市
  • 透過自動化、工作流程模擬以及並聯測試設計,有效降低測試成本
  • 結合業務知識和專業技術,以及依據業界同行和領導廠商的標準進行的基準測試,以便透過逐步的方法降低風險

結果顯而易見

  • 筆記型電腦製造商發現產品缺陷減少了 69%、半成品減少了 70%、周轉時間縮短了 84%
  • 醫療設備製造商發現產品上市時間縮短了 65%、過程步驟簡化了 49%
  • 控制系統製造商發現測試軟體成本降低 35%、硬體成本降低 60%
     

聯絡是德科技專家

縮小範圍

依內容類型

1-2 / 2

排序:
Simplifying the Economics of Test and Repair in Both the Factory and Depot - White Paper
This paper explores how to calculate the cost-of-test.

應用手冊 2019-02-21

PDF PDF 1.97 MB
Keysight Process Analysis - Brochure
Keysight can analyze your test process and help you lower costs, reduce risks, and accelerate time to market.

型錄 2016-05-26

PDF PDF 1.71 MB