您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

感測器接頭

感測器接頭產品可用於 CX1101A 和 CX1102A 電流感測器,以便在感測器和待測物之間提供適當的連接。SMA 型連接器可實現最大電流量測頻寬,如果不需要進行寬頻量測,則可使用其他類型的連接器進行快速量測。CX1206A 高電流轉接器僅限於與 CX1101A 電流感測器搭配使用。

比較所有感測器接頭 (6)

搜尋感測器接頭

  • CX1201A 同軸直通 CX1201A 同軸直通 (1) 

    CX1201A 同軸直通

    • 40 nA 至 1 A 的寬頻動態電流量測
    • SMA 型同軸連接器
    • 相容於 CX1101A 和 CX1102A 電流感測器

  • CX1202A 同軸直通,可用於電壓監視器 CX1202A 同軸直通,可用於電壓監視器 (1) 

    CX1202A 同軸直通,可用於電壓監視器

    • 40 nA 至 1 A 的寬頻動態電流量測
    • SMA 型同軸連接器
    • 電壓監視器端子
    • 相容於 CX1101A 和 CX1102A 電流感測器

  • CX1203A 同軸端子 CX1203A 同軸端子 (1) 

    CX1203A 同軸端子

    • 適用於 CX1101A 和 CX1102A 的隨附配件
    • 40 nA 至 1 A 的寬頻動態電流量測
    • SMA 型同軸連接器
    • 輸入串聯電阻切換器:0 Ω 或 50 Ω
       

  • CX1204A 雙絞纜線變壓器 CX1204A 雙絞纜線變壓器 (1) 

    CX1204A 雙絞纜線變壓器

    • 40 nA 到 1 A 的快速電流量測
    • 遮蔽的雙絞纜線,用於銲接到待測物
    • 隨附一條 300 mm 延長線
       

  • CX1205A 測試導線轉接器 CX1205A 測試導線轉接器 (1) 

    CX1205A 測試導線轉接器

    • 40 nA 到 1 A 的快速電流量測
    • 將一對測試導線連接到微型接頭端子
    • 隨附 5 條測試導線

  • CX1206A 高電流轉接器與擴展器 CX1206A 高電流轉接器與擴展器 (1) 

    CX1206A 高電流轉接器與擴展器

    • ESL 減少分流電阻器技術
    • 可量測高達 10 A 的電流
    • 小於 3 mA 的最小可量測電流
    • 擴展器可透過香蕉插頭執行電流感測