Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
感測器和感測器接頭
是德科技感測器和感測器接頭支援完整的量測範圍,讓您能進行各種不同的動態電流量測。 我們提供各式各樣的感測器和感測器接頭,以滿足您的特定需求和量測應用。
感測器和感測器接頭
CX1104A 可選分流電流感測器,±40 V,20 MHz
CX1105A 差動感測器,寬動態範圍,100 MHz
CX1102A 雙通道,±12 V,100 MHz,40 nA 至 1 A
CX1103A Low Side, 200 MHz, 100 pA – 20 mA
CX1216A 電阻式感測器接頭,0.25 A,1 Ω
CX1212A 電阻式感測器接頭,10 A,8 mΩ
CX1211A 電阻式感測器接頭,15 A,5.5 mΩ
CX1215A 電阻式感測器接頭,2 A,103 mΩ
CX1214A 電阻式感測器接頭,3 A,53 mΩ
CX1213A 電阻式感測器接頭,5 A,23 mΩ
CX1101A Single Channel, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
是德科技客服中心提供您需要的協助