您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

電流與差動感測器

電流與差動感測器是 CX3300 系列元件電流波形分析儀專用的配件。每個電流感測器都有不同的量測特性和規格,例如量測範圍、最大和最小可量測電流、最大頻寬、共模電壓等。

CX1101A 電流感測器具備從 40 nA 到 1 A 的寬廣動態範圍電流量測能力,並可滿足各種低功率裝置的量測需求。藉由使用 CX1206A 感測器接頭,您可量測高達 10 A 的電流。CX120x 系列感測器接頭提供對應此電流感測器的各種 DUT 連接。

CX1102A 電流感測器適用於 IoT 應用,可對不斷在休眠模式與主動模式之間切換運作的低功率裝置,進行特性分析與驗證。雙通道設計可將動態範圍擴展 100 dB。CX120x 系列感測器接頭提供對應此電流感測器的各種 DUT 連接。

CX1103A 電流感測器提供高達 200 MHz 的寬頻寬動態電流量測,適用於半導體和先進記憶體元件的特性分析。這款感測器也可用來感測地面電流,亦即量測流入地面的動態電流。

CX1104A 電流感測器使用經過是德科技校驗的 6 種準確分流電阻器(CX121x 系列),很適合用於對 IoT 與行動裝置的 PDN(電力傳輸網路或配電網路)進行特性分析與驗證。因為這些電阻式感測器接頭的電阻非常小(最低 5.5 mΩ),因此可將感測器造成的電壓降到最低。

CX1105A 差動感測器能以非侵入性方式,進行高達 100 MHz 頻寬和高達 100 A 的低雜訊動態電流量測。它可量測評估板或測試板上的分流電阻器差動電壓,並將測得的動態電壓轉換成 CX3300 主機上的電流波形。業界最低雜訊的感測技術可量測 1 μA 到 100 A 的動態電流。

比較所有電流與差動感測器 (6)

搜尋電流與差動感測器

  • CX1101A 單通道,±40 V,100 MHz,40 nA – 1 A CX1101A 單通道,±40 V,100 MHz,40 nA – 1 A (1) 

    CX1101A 單通道,±40 V,100 MHz,40 nA – 1 A

    • 40 nA 到 1 A 的電流波形量測
    • 使用 CX1206A 可將最大電流擴充為 10 A
    • 最大獨立頻寬:100 MHz
    • 高達 ±40 V 的寬廣共模電壓範圍

  • CX1102A 雙通道,±12 V,100 MHz,40 nA – 1 A CX1102A 雙通道,±12 V,100 MHz,40 nA – 1 A (1) 

    CX1102A 雙通道,±12 V,100 MHz,40 nA – 1 A

    • 可量測相當於 100 dB 的寬動態範圍
    • 40 nA 到 1 A 的電流波形量測
    • 最大獨立頻寬:100 MHz
    • 高達 ±12 V 的寬廣共模電壓範圍

  • CX1103A 低壓側,200 MHz,100 pA – 20 mA CX1103A 低壓側,200 MHz,100 pA – 20 mA (1) 

    CX1103A 低壓側,200 MHz,100 pA – 20 mA

    • 該系列中最寬,高達 200 MHz 的獨立量測頻寬
    • 100 pA 到 20 mA 的電流波形量測
    • 偏移可調節跨阻抗技術

  • CX1104A 電流感測器,可選擇的電阻式感測器接頭,±40 V,20 MHz CX1104A 電流感測器,可選擇的電阻式感測器接頭,±40 V,20 MHz (1) 

    CX1104A 電流感測器,可選擇的電阻式感測器接頭,±40 V,20 MHz

    • 使用已經過校驗的電阻式感測器接頭
    • 1 μA 到 15 A 的電流波形量測
    • 最大獨立頻寬:20 MHz
    • 高達 ±40 V 的寬廣共模電壓範圍

  • CX1105A 差動感測器,寬動態範圍,100 MHz CX1105A 差動感測器,寬動態範圍,100 MHz (1) 

    CX1105A 差動感測器,寬動態範圍,100 MHz

    • 業界最低雜訊的差動感測
    • 非侵入式 DUT 連接
    • 從 1 μA 到 100 A 的動態電流量測
    • 最大獨立頻寬:100 MHz
    • 高達 ±40 V 或 ±6 V 的寬廣共模電壓範圍

  • CX1151A 被動式探棒轉接器 CX1151A 被動式探棒轉接器 (1) 

    CX1151A 被動式探棒轉接器

    • 讓 CX3300 系列主機能夠使用被動式探棒
    • 輸入阻抗:1 MΩ
    • 最高輸入電壓:±100 V 峰值
    • 建議使用的被動式探棒:Keysight N2843A