您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

CX3300A 元件電流波形分析儀配件

適用於 CX3300 系列元件電流波形分析儀的專用配件,包括 4 種類型的電流感測器 CX1101A、CX1102A、CX1103A 和 CX1104A)、一個差動感測器(CX1105A)、CX1151A 被動式探棒介面轉接器和 CX1152A 數位通道。這些配件提供電流和類比/數位電壓波形量測功能。電流感測器和差動感測器為 CX3300 系列的重要配件,可實現高達 200 MHz 的動態電流量測,以及 100 pA 到 100 A 的量測範圍。有了 CX1151A,您可搭配使用一般被動示波器探棒和 CX3300 系列主機,來量測電壓波形。CX1152A 為 CX3324A 主機配件,可當作 8 通道數位觸發器使用,每個通道的輸入阻抗為 10 MΩ,以便盡量減少探棒之洩漏電流。

  • 電流與差動感測器 電流與差動感測器 

    電流與差動感測器

    • 從 150 pA 到 100 A 的動態電流量測範圍
    • 4 個獨特的電流感測器和 1 個非侵入性差動感測器
    • 最大頻寬:200 MHz
    • 高達 +/-40 V 的共模電壓

  • 電阻式感測器接頭 電阻式感測器接頭 

    電阻式感測器接頭

    • CX1104A 可選擇的分流電流感測器專用配件
    • 6 種不同數值的分流電阻器
    • 每個分流電阻器都經過是德科技校驗
    • CX1104A 可執行高達 15 A 和 20 MHz 頻寬的量測

  • 感測器接頭 感測器接頭 

    感測器接頭

    • CX1101 和 CX1102 電流感測器專屬配件
    • 同軸寬頻和低雜訊連接
    • 易用的測試導線和雙鉸線連接
    • 可進行高達 10 A 的動態電流量測

  • 其他配件 其他配件 

    其他配件

    • 適用於 CX3300 系列的其他配件
    • 上架套件
    • 適用於 3D 探棒定位器的連接配件

  • CX1151A 被動式探棒轉接器 CX1151A 被動式探棒轉接器 

    CX1151A 被動式探棒轉接器

    • 讓 CX3300 系列主機能夠使用被動式探棒
    • 輸入阻抗:1 MΩ
    • 最高輸入電壓:±100 V 峰值
    • 建議使用的被動式探棒:Keysight N2843A

  • CX1152A 數位通道,10 MΩ 輸入,±25 V,8 個通道 CX1152A 數位通道,10 MΩ 輸入,±25 V,8 個通道 

    CX1152A 數位通道,10 MΩ 輸入,±25 V,8 個通道

    • 適用於 CX3324A 元件電流波形分析儀的 8 通道數位觸發器
    • 輸入阻抗:10 MΩ
    • 輸入動態範圍:±25 V
    • 最高輸入電壓:±40 V