您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

CX3300 系列元件電流波形分析儀

CX3300 系列元件電流波形分析儀具有最大 200 MHz 的頻寬和最大 1 GSa/s 取樣率,可透過電流或差動感測器來擷取量測到電流波形。它能以 14 或 16 位元解析度擷取量測到的波形。為維持電流和差動感測器的低雜訊感測功能,這台主機可在如此寬的量測頻寬下將雜訊降到最低。

WXGA 14.1 吋多點觸控螢幕提供夠大的視野,讓您能同時查看波形與分析結果。先進的 GUI(圖形操作介面)和熟悉的量測功能,讓使用者能更快上手,降低學習曲線。各式各樣的內建分析工具可提昇特性分析、除錯效率,並加快洞察元件特性的速度。

CX3300 系列主機有 2 通道和 4 通道機型可供選擇 ,以便因應特定的應用、預算和數位通道能力要求。只要購買必要的授權,便可將記憶體深度和主機最大頻寬升級。CX3300 主機為功能強大的全新桌上型量測儀器。

CX3300 系列專用配件為低雜訊電流感測的必備要件。共有 5 種不同的電流和差動感測器,涵蓋 100 pA 到 100 A 的寬廣量測範圍,並提供高達 200 MHz 的頻寬。感測器接頭讓電流感測器能簡單可靠地與待測物相連。利用低雜訊被動探棒轉接器,您可使用示波器常用的被動探棒,以 14 位和 16 位元解析度來量測動態電壓。4 通道主機可容納 8 個 10 MΩ 輸入阻抗的數位通道。

比較所有分析儀 (2)

搜尋元件電流波形分析儀

  • CX3322A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,2 個通道 CX3322A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,2 個通道 (1) 

    CX3322A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,2 個通道

    • 2 通道機型
    • 14 或 16 位元寬動態範圍
    • 1 GSa/s 取樣率和最大 200 MHz 頻寬
    • 14.1 吋觸控螢幕和易用的圖形操作介面
    • 記記憶體和頻寬皆可升級

  • CX3324A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,4 個通道 CX3324A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,4 個通道 (1) 

    CX3324A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,4 個通道

    • 4 通道機型
    • 14 位元或 16 位元寬動態範圍
    • 1 GSa/s 取樣率和最大 200 MHz 頻寬
    • 14.1 吋觸控螢幕和易用的圖形操作介面
    • 記憶體和頻寬皆可升級

  • CX3300A 元件電流波形分析儀配件 CX3300A 元件電流波形分析儀配件 

    CX3300A 元件電流波形分析儀配件

    • 電流感測器:最大 200 MHz,100 pA 到 15 A 的動態電流量測
    • 差動感測器:最大 100 MHz,1 μA 到 100 A 的動態電流量測
    • 被動式探棒轉接器
    • 數位通道(僅限 CX3324)
    • 感測器接頭和電阻式感測器接頭