您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

標準實驗室校驗

最高準確度。帶來最堅定的信心。

是德科技標準實驗室校驗是非常嚴格的校驗過程,主要任務為校驗您指定的關鍵參數。我們可以對超過 500 種的儀器和元件進行這些校驗,並與經美國國家計量研究院(NMI)直接校驗的基準標準或參考進行比較。

  • 超低的量測不確定性可確保值得信賴的精確量測
  • 快速和可預測的周轉時間
  • 降低校驗成本
  • 獲得證明符合 ANSI/NCSL Z540.3-2006 和 ISO/IEC 17025:2005 標準的證書

縮小範圍

依內容類型

1-3 / 3

排序:
標準實驗室校驗 - 技術概述
我們將您的標準與經由國家計量機構(NMI)直接校驗的參考標準或是一級標準進行比較。

技術總覽 2016-10-05

Keysight Standards Lab Calibration: Antennas - Flyer
The Keysight El Segundo Metrology and Calibration Laboratory can very accurately calibrate antenna gain and antenna factor from 200 MHz to 220 GHz with measurement uncertainties as low as 0.15 dB.

型錄 2016-07-18

PDF PDF 636 KB
標準實驗室校驗確保待測裝置持續保有高準確度
我們將您的裝置或儀器與一級標準(primary standard)或是經由國家計量機構(NMI)直接校驗的參考標準進行比較。

型錄 2016-02-29

PDF PDF 10.72 MB