您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

元件電流波形分析儀

是德科技元件電流波形分析儀是全球首款,可清晰且準確地呈現過去無法量測或檢測不到之電流波形的儀器。

CX3300 系列元件電流波形分析儀包括主機和專用感測器,可進行 100 pA 到 100 A 的動態電流量測和分析。其頻寬高達 200 MHz,動態範圍為 14 或 16 位元。此外,它能以 16 位元解析度量測動態電壓。

針對 IoT 應用,您可以高達 100 dB 的動態範圍,量測低功率元件的電流特性,包括休眠和活動狀態的電流概況,無需使用多部儀器或進行多次量測。

針對行動裝置應用,利用其寬頻和低雜訊性能,您可量測 PDN(電力傳輸網路或配電網路)的電流特性,並用同一台儀器量測極大湧入電流和微小休眠電流。

針對先進的 NVM(永久性記憶體)元件開發,利用其寬頻和低雜訊性能,您可量測極小動態電流,以查看元件真實的脈衝響應。

直覺先進的圖形操作介面 ,搭配觸控面板顯示器,方便您迅速進行電流波形量測,無需研讀厚重的使用手冊。

這些前所未有的特點和性能,使得此元件電流波形分析儀能詳細分析電流和電壓波形,大幅增進您的低功率設計優勢。

  • CX3300A 元件電流波形分析儀配件 CX3300A 元件電流波形分析儀配件 

    CX3300A 元件電流波形分析儀配件

    • 電流感測器:最大 200 MHz,100 pA 到 15 A 的動態電流量測
    • 差動感測器:最大 100 MHz,1 μA 到 100 A 的動態電流量測
    • 被動式探棒轉接器
    • 數位通道(僅限 CX3324)
    • 感測器接頭和電阻式感測器接頭

  • CX3300APPC 電流波形分析軟體 CX3300APPC 電流波形分析軟體 

    CX3300APPC 電流波形分析軟體

    • 利用離線分析,提升 CX3300 使用率與分析效率。
    • 透過波形分析功能,快速發現異狀
    • 所有分析功能都可在 PC 上執行

  • CX3322A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,2 個通道 CX3322A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,2 個通道 

    CX3322A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,2 個通道

    • 2 通道機型
    • 14 或 16 位元寬動態範圍
    • 1 GSa/s 取樣率和最大 200 MHz 頻寬
    • 14.1 吋觸控螢幕和易用的圖形操作介面
    • 記記憶體和頻寬皆可升級

  • CX3324A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,4 個通道 CX3324A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,4 個通道 

    CX3324A 元件電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,4 個通道

    • 4 通道機型
    • 14 位元或 16 位元寬動態範圍
    • 1 GSa/s 取樣率和最大 200 MHz 頻寬
    • 14.1 吋觸控螢幕和易用的圖形操作介面
    • 記憶體和頻寬皆可升級