您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

自動 ICT 系統

憑藉出色的在線測試技術以及自動機械手臂創新設計,是德科技自動化 ICT 解決方案可提供強大的功能與靈活性:

  • 其輕巧的外形可節省生產線空間
  • 穩定可靠的特性,可保證最長的生產線運作時間
  • 最高的測試速度可全面改善測試效率
  • 卓越的支援可實現與生產線的無縫整合
  • E9986E In-Line 4 模組在線測試系統;i367x,系列 5i E9986E In-Line 4 模組在線測試系統;i367x,系列 5i 

    E9986E In-Line 4 模組在線測試系統;i367x,系列 5i

    Keysight i3070 系列 5i 4 模組 Inline ICT 是 i3070 系列 5i 套件中最新的系統。藉由使用是德科技專利式短線測試夾具技術,4 模組 inline ICT 可承受又大又重(最重 15kg 公斤)的電路板。

  • E9988E In-Line 雙模組在線測試系統;i337x,系列 5i E9988E In-Line 雙模組在線測試系統;i337x,系列 5i 

    E9988E In-Line 雙模組在線測試系統;i337x,系列 5i

    • Keysight E9988E 提供最多 2592 個節點測試 內建嚴格的規格,以確保 SMEMA 相容性,可輕易整合入現有的 SMT 生產線

  • E9988EL In-Line 雙模組在線測試系統;i337x,系列 5i E9988EL In-Line 雙模組在線測試系統;i337x,系列 5i 

    E9988EL In-Line 雙模組在線測試系統;i337x,系列 5i

    • 短線測試夾具技術確保可攜性、可重複性和穩定性
    • 創新設計確保易維護性和測試夾具變化
    • 小型機長度,長度僅 800 公釐或 31.5 吋

  • U9405A Medalist i1000D 輕巧型(SFP)線上與線下在線系統 U9405A Medalist i1000D 輕巧型(SFP)線上與線下在線系統 

    U9405A Medalist i1000D 輕巧型(SFP)線上與線下在線系統

    • 最輕巧的外型,可滿足您的工廠配置計劃需求
    • 可升級的線下到線上功能,以保護您所投入的心血結晶
    • 具有更大的元件間隙,最適合汽車製造
    • 不再存在處理廠商與 ICT 廠商之間的灰色地帶。是德科技能滿足您所有的需求

  • U9405B Keysight Flexicore i1000 自動化內嵌平行在線測試系統 U9405B Keysight Flexicore i1000 自動化內嵌平行在線測試系統 

    U9405B Keysight Flexicore i1000 自動化內嵌平行在線測試系統

    • 異質平行測試架構,真四路以上平行測試
    • 用於功能測試的內建儀器機架
    • 體積,850mm x 1100mm