這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N8900APV 系列光伏陣列模擬器,15 kW,1,500 VDC
產品特性
用於測試商用串列式逆變器的電源
光伏模擬器是可自動調整範圍的可編程直流電源,可模擬光伏陣列在不同環境條件(溫度、輻照度、老化、電池技術等)下的輸出特性,讓您能快速而全面地測試逆變器 MPPT 演算法和逆變器效率。 DG8900 SAS 控制軟體可繪製太陽能 IV 曲線,並將其下載到單一輸出解決方案。 如需多個輸出,請使用 DG9000 SAS 控制軟體,它最多可控制 12 個 N8900APV 電源。
- 並聯多個電源供應器,以獲得高達 150 kW 的功率
- 測試多路輸入逆變器
- 繪製 Sandia、EN50530 和專屬曲線
- 查看 IV 曲線、最大功率點
- 靜態和動態 EN50530 MPPT 測試
- 自動執行 EN50530 測試並產生格式化報告
- LAN(LXI Core)、USB、GPIB 和類比介面
- 使用既有的配電,以及 208 和 400 VAC 輸入
測試串列式逆變器的 MPPT 演算法
是德科技光伏模擬解決方案可靈活地測試大多數的串列式逆變器。 Keysight DG9000 先進/多路輸入 PV 逆變器測試軟體可模擬多達 12 個串列。 它採用常見的曲線或表格模式,讓您能精確描繪具有 1,024 個點的 IV 曲線。 超越測試標準的要求,將 MPPT 效能最大化。
重要規格
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助