您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

光伏陣列模擬解決方案

是德科技光伏(PV)陣列模擬解決方案由 N8900APV 系列光伏陣列模擬器和 SAS 控制軟體所組成。該解決方案可協助設計人員快速、輕鬆地開發並驗證轉換器的最大功率點追蹤(MPPT)演算法,以最佳化電路效能,並且只需按下按鍵便可輕鬆執行 EN50530 歐洲標準的相符性測試。

Keysight N8937APV 和 N8957APV 光伏陣列模擬器能夠測試電壓高達 1,500 V 的光伏逆變器,讓設計工程師能夠跟上業界持續往更高電壓發展的潮流。它們可在各種環境條件下(溫度、太陽輻射、使用年限、電池技術等)快速模擬 I-V 曲線特性,讓能夠您快速、全面地測試太陽能逆變器。

該解決方案免費隨附 SAS 控制應用軟體,以支援使用者全面控制 N8900APV 的輸出,並利用曲線工作區輕鬆產生並顯示太陽能電池/光伏 I-V 曲線並將其載入儀器。將曲線下載到 N8900APV 後,使用者便可在啟用輸出並且在光伏轉換器搜尋最大功率點時進行觀察,以便洞察他們的 MPPT 演算法。該軟體還能夠自動執行靜態和動態 EN50530 MPPT 測試。您只需輸入 Pmp、Vmp 等測試參數,然後點擊 “Start Test” ,SAS 控制應用軟體可自動完成其餘的作業。一旦完成測試,該軟體可根據 EN50530 標準產生格式化報告,並提供具有所有量測資料的日誌檔。此軟體提供 30 天免費試用。30 天免費試用結束後,使用者需取得自動 EN50530 測試授權(DG8901A)才能繼續使用。

除了當作光伏陣列模擬器之外,N8937APV 和 N8957APV 在以「電源」模式運作時,還當作可自動調整範圍的程控型直流電源供應器,用於光伏陣列模擬以外的應用。

比較表格中所有的產品 (2)

搜尋產品