您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

精密型電流電壓分析儀

功能強大的特性分析軟體和內建 SMU 的精密型電流電壓分析儀,確保證準確且高效率的電流電壓量測,讓您能清楚洞察各式各樣應用的特性。是德科技精密電流電壓分析儀系列有以下三個系列可供選擇:

先進元件分析儀

先進元件分析儀(B1500A 和 B1505A)為靈活的多合一分析儀,支援電流電壓、電容電壓、脈衝/動態電流電壓等量測,並可為從基礎到尖端應用提供完整的特性分析。該分析儀提供多達 10 個插槽的可配置模組,方便工程師隨時擴充功能。EasyEXPERT group+ 可在配備 15 吋觸控螢幕的內建主機 PC 和外部 PC 上運作。

精密型 IV 分析儀

精密型 IV 分析儀(配備 EasyEXPERT group+ 的 E5270B/E526xA)為高效能型分析儀,具有低至 0.1 fA 的電流量測功能和 SMU 擴充性,可用於先進的 IV 特性分析。EasyEXPERT group+ 可在 PC 上運作。

經濟型 IV 分析儀

經濟型 IV 分析儀(配備 EasyEXPERT group+ 的 B2900A 系列 SMU)為入門型分析儀,具有完整的 IV 特性分析功能和低至 10 fA 的解析度。工程師可組合多個 SMU,最多可獲得 8 個通道。EasyEXPERT group+ 可在 PC 上運作。

比較所有精密型電流電壓分析儀 (10)

尋找電流電壓分析儀

  • B1500A 半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機 B1500A 半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機 (1) 

    B1500A 半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機

    • 可配置和可升級的量測模組,多達 10 插槽
    • EasyEXPERT group+ 軟體可在嵌入式 Windows 7 上執行
    • 數百種現成可用的量測程序庫
    • 15 吋觸控螢幕支援直覺的操作、分析和探索,以進行深入的特性分析
       

  • B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀 B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀 (1) 

    B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀

    • 可在各種條件下執行精密測試(1500 A、10 kV、Sub-pA、10 μs、μΩ、-50 ℃ 至 +250 ℃)
    • 廣泛的元件量測功能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 改進的效率(自動測試、安全環境、封裝待測元件和晶圓上)
    • 易於升級與擴充的架構
       

  • E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe (1) 

    E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe

    A flexible, expandable, and upgradeable solution for semiconductor characterization

  • E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe (1) 

    E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe

    High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing

  • E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit (1) 

    E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit

    High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing needs

  • E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit (1) 

    E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit

    High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing needs

  • B2912A 精密型電源量測設備,雙通道,10 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流 B2912A 精密型電源量測設備,雙通道,10 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流 (1) 

    B2912A 精密型電源量測設備,雙通道,10 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流

    Keysight B2912A是雙通道的精密型電源量測設備(SMU),具備100 nV/10 fA量測解析度,以及 210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流的電源量測功能。 其直覺式圖形操作介面讓您能夠直接在面板螢幕上設定並查看 I/V 曲線。

  • B2911A 精密型電源量測設備,單通道,10 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流 B2911A 精密型電源量測設備,單通道,10 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流 (1) 

    B2911A 精密型電源量測設備,單通道,10 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流

    Keysight B2911A是單通道的精密型電源量測設備(SMU),具備 100 nV/10 fA 量測解析度,以及 210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流的電源量測功能。其直覺式圖形操作介面讓您能夠直接在面板螢幕上設定並查看 I/V 曲線。

  • B2902A 精密型電源量測設備,雙通道,100 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流 B2902A 精密型電源量測設備,雙通道,100 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流 (1) 

    B2902A 精密型電源量測設備,雙通道,100 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流

    Keysight B2902A 是雙通道的精密型電源量測設備(SMU),具備 100 nV/100 fA 量測解析度,以及 210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流的電源量測功能。 其直覺式圖形操作介面讓您能夠直接在面板螢幕上設定並查看 I/V 曲線。

  • B2901A 精密型電源量測設備,單通道,100 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流 B2901A 精密型電源量測設備,單通道,100 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流 (1) 

    B2901A 精密型電源量測設備,單通道,100 fA,210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流

    Keysight B2901A 是單通道的精密型電源量測設備(SMU),具備 100 nV/100 fA 量測解析度,以及 210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝電流的電源量測功能。其直覺式圖形操作介面讓您能夠直接在面板螢幕上設定並查看 I/V 曲線。

  • B1500A 半導體元件分析儀和量測模組 B1500A 半導體元件分析儀和量測模組 

    B1500A 半導體元件分析儀和量測模組

    • 完整的元件特性分析解決方案,具備從 IV/CV 到脈衝/暫態 IV 量測的豐富功能
    • 基於 GUI 的 EasyEXPERT group+ 軟體可在嵌入式 Windows 7 上執行高效率的特性分析
    • 提供 10 個可配置的擴充插槽

  • EasyEXPERT group+ 半導體元件分析儀軟體 EasyEXPERT group+ 半導體元件分析儀軟體 

    EasyEXPERT group+ 半導體元件分析儀軟體

    • EasyEXPERT group+ 適用於使用者 PC 或 B150x 主機 PC
    • 具有多種量測模式和特性,可快設定、執行和分析量測
    • 可以從上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 軟體升級獲得