您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Accessories for PXI Digital IO

Use accessories to connect channels for: PMU sense, high voltage, open drain/ground, or divide into independent partitions. Also use accessories to calibrate onboard ADC and signal timing, or access individual single pins for prototyping/debugging.

  • Y1245A 單網站(16 通道)單一纜線,0.5 公尺 Y1245A 單網站(16 通道)單一纜線,0.5 公尺 

    Y1245A 單網站(16 通道)單一纜線,0.5 公尺

    • 使用 Y1245A 單網站(16 通道)0.5 公尺信號纜線,可連接 16 個數位通道、16 個 PPMU 傳感通道、4 個高壓通道和 4 個汲極/接地通道。它是 M9195A PXIe DSR 的配件。

  • Y1246A 單網站(16 通道)信號纜線,1 公尺 Y1246A 單網站(16 通道)信號纜線,1 公尺 

    Y1246A 單網站(16 通道)信號纜線,1 公尺

    • 可連接 16 個數位通道和 PPMU 傳感通道
    • 4 個高壓通道
    • 4 個汲入/接地通道

  • Y1247A 單網站(16 通道)信號纜線,2 公尺 Y1247A 單網站(16 通道)信號纜線,2 公尺 

    Y1247A 單網站(16 通道)信號纜線,2 公尺

    • 可連接 16 個數位通道和 PPMU 傳感通道
    • 4 個高壓通道
    • 4 個汲入/接地通道

  • Y1248A 多網站(4 個通道在 4 個網站上)信號纜線,1 公尺 Y1248A 多網站(4 個通道在 4 個網站上)信號纜線,1 公尺 

    Y1248A 多網站(4 個通道在 4 個網站上)信號纜線,1 公尺

    • 16 個通道分為 4 個獨立區域(連接器)
    • 配有按壓式鎖扣的 Edge Rate™ 連接器
    • 提供備用的指旋螺絲連接器

  • Y1249A 多網站(4 個通道在 4 個網站上)信號纜線,2 公尺 Y1249A 多網站(4 個通道在 4 個網站上)信號纜線,2 公尺 

    Y1249A 多網站(4 個通道在 4 個網站上)信號纜線,2 公尺

    • 16 個通道分為 4 個獨立區域(連接器)
    • 配有按壓式鎖扣的 Edge Rate™ 連接器
    • 提供備用的指旋螺絲連接器

  • Y1250A Four Module Sync Cable Y1250A Four Module Sync Cable 

    Y1250A Four Module Sync Cable

    • Required when synchronizing multiple (up to twelve) M9195B modules
    • Only supports M9195B (M9195A not supported)
    • Connects each M9195B front panel (one cable per set of modules)
    • Requires M9195B Option MMS
    • Includes cable and instructions

  • Y1251A Twelve Module Sync Cable Y1251A Twelve Module Sync Cable 

    Y1251A Twelve Module Sync Cable

    • Required when synchronizing multiple (up to twelve) M9195B modules
    • Only supports M9195B (M9195A not supported)
    • Connects each M9195B front panel (one cable per set of modules)
    • Requires M9195B Option MMS
    • Includes cable and instructions

  • Y1252A 調整纜線 Y1252A 調整纜線 

    Y1252A 調整纜線

    • 連接到 M9195A/B 前面板
    • 包括硬體和操作指示

  • Y1253A 評估和原型板 Y1253A 評估和原型板 

    Y1253A 評估和原型板

    • 存取單獨的信號針腳,以進行原型設計和除錯
    • 1 英吋信號接頭分接針腳
    • 9 平方英吋原型區域,包括電源連接器
    • 信號端接衰減器
    • 可與單網站纜線搭配使用(Y1246A/47A)

  • Y1254A SMA 分接纜線,1 公尺 Y1254A SMA 分接纜線,1 公尺 

    Y1254A SMA 分接纜線,1 公尺

    • SMA 連接器及其接頭適用於低速信號。
    • 纜線適用於單網站和多網站配置。

  • Y1255A SMA 分接纜線,2 公尺 Y1255A SMA 分接纜線,2 公尺 

    Y1255A SMA 分接纜線,2 公尺

    • SMA 連接器及其接頭適用於低速信號。
    • 纜線適用於單網站和多網站配置。