您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories

This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance measurement accessories.

Learn more about current Keysight LCR Meter and Impedance Measurement products

  • 16005B Kelvin 夾具引線 [已停產] 16005B Kelvin 夾具引線 [已停產] 

    16005B Kelvin 夾具引線 [已停產]

    當量測配有大的接線端的測試裝置時,Keysight 16005B 將會相當有幫助。

  • 16005C/D Kelvin IC 夾具引線 [已停產] 16005C/D Kelvin IC 夾具引線 [已停產] 

    16005C/D Kelvin IC 夾具引線 [已停產]

    當量測具細引線的測試裝置時,Keysight 16005C/D 將會相當有幫助。

  • 16006A 接腳型 (Pin-Type) 引線 [已停產] 16006A 接腳型 (Pin-Type) 引線 [已停產] 

    16006A 接腳型 (Pin-Type) 引線 [已停產]

    Keysight 16006A 是專為如印刷電路板傳導或穿洞 (through-hole) 量測等按壓式 (press-on) 觸點量測而設計的。

  • 16007A 鱷魚夾引線 [已停產] 16007A 鱷魚夾引線 [已停產] 

    16007A 鱷魚夾引線 [已停產]

    Keysight 16007A/B 是專為標準的四端子量測而設計的。

  • 16007B 鱷魚夾引線 [已停產] 16007B 鱷魚夾引線 [已停產] 

    16007B 鱷魚夾引線 [已停產]

    Keysight 16007A/B 是專為標準的四端子量測而設計的。

  • 16043A 3 端子 SMD 測試夾具 [已停產] 16043A 3 端子 SMD 測試夾具 [已停產] 

    16043A 3 端子 SMD 測試夾具 [已停產]

    Keysight 16043A/B 可讓 3 端子共振器 SMD 以保護技術進行量測。

  • 16043B 3 端子 SMD 測試夾具 [已停產] 16043B 3 端子 SMD 測試夾具 [已停產] 

    16043B 3 端子 SMD 測試夾具 [已停產]

    Keysight 16043A/B 可讓 3 端子共振器 SMD 以保護技術進行量測。Keysight 16043A/B 可讓 3 端子共振器 SMD 以保護技術進行量測。

  • 16047D 測試夾具 [已停產] 16047D 測試夾具 [已停產] 

    16047D 測試夾具 [已停產]

    Keysight 16047D 是專為評估軸向和徑向引線類型裝置的阻抗而設計的。

  • 16085B 端子轉接器 [已停產] 16085B 端子轉接器 [已停產] 

    16085B 端子轉接器 [已停產]

    Keysight 16085B可將4對端子配置轉換為7 mm端子。

  • 16089E Kelvin 夾具引線 [已停產] 16089E Kelvin 夾具引線 [已停產] 

    16089E Kelvin 夾具引線 [已停產]

    Keysight 16089E 測試夾具能夠以低阻抗量測引線元件。

  • 16093A 接線柱 (Binding Posta) 夾具 [已停產] 16093A 接線柱 (Binding Posta) 夾具 [已停產] 

    16093A 接線柱 (Binding Posta) 夾具 [已停產]

    Keysight 16093A測試夾具是專為評估軸向和徑向引線類型裝置的阻抗而設計的。

  • 16093B 接線柱 (Binding Posta) 夾具 [已停產] 16093B 接線柱 (Binding Posta) 夾具 [已停產] 

    16093B 接線柱 (Binding Posta) 夾具 [已停產]

    Keysight 16093B測試夾具是專為評估軸向和徑向引線類型裝置的阻抗而設計的。

  • 16094A 探棒測試夾具 [已停產] 16094A 探棒測試夾具 [已停產] 

    16094A 探棒測試夾具 [已停產]

    Keysight 16094A 是供 SMD 元件在 HF/VHF 時所使用的配件。

  • 16095A 探棒測試夾具 [已停產] 16095A 探棒測試夾具 [已停產] 

    16095A 探棒測試夾具 [已停產]

    Keysight 16095A 是專為與 Keysight 4192A 一起使用而設計的。

  • 16117E Keysight 16117E 是專為與 Keysight 4349A/B 搭配操作而設計的。 [已停產] 16117E Keysight 16117E 是專為與 Keysight 4349A/B 搭配操作而設計的。 [已停產] 

    16117E Keysight 16117E 是專為與 Keysight 4349A/B 搭配操作而設計的。 [已停產]

    Keysight 16117E 是專為與 Keysight 4349A/B 搭配操作而設計的。

  • 16191A 側面電極 SMD 測試夾具 [已停產] 16191A 側面電極 SMD 測試夾具 [已停產] 

    16191A 側面電極 SMD 測試夾具 [已停產]

    Keysight 16191A 測試夾具是專為評估端電極 SMD 元件阻抗所設計的。

  • 16314A 平衡/不平衡 4 端子轉換器 [已停產] 16314A 平衡/不平衡 4 端子轉換器 [已停產] 

    16314A 平衡/不平衡 4 端子轉換器 [已停產]

    Keysight 16314A可將 (不平衡的) 4 對端子配置,轉換為 (平衡的) 接線柱配置。

  • 16315A Balanced/Unbalanced Converters [已停產] 16315A Balanced/Unbalanced Converters [已停產] 

    16315A Balanced/Unbalanced Converters [已停產]

    The 16315A balanced/unbalanced converter converts the (unbalanced) BNC configuration to a (balanced) binding posts configuration.

  • 16316A 平衡/不平衡轉換器 [已停產] 16316A 平衡/不平衡轉換器 [已停產] 

    16316A 平衡/不平衡轉換器 [已停產]

    Keysight 16315A/6A/7A 平衡/不平衡轉換器,可將 (不平衡的) BNC 配置轉換為 (平衡的) 接線柱配置。

  • 16317A Balanced/Unbalanced Converters [已停產] 16317A Balanced/Unbalanced Converters [已停產] 

    16317A Balanced/Unbalanced Converters [已停產]

    The Keysight 16317A balanced/unbalanced converter converts the (unbalanced) BNC configuration to a (balanced) binding posts configuration.

  • 16143B 配對纜線 [已停產] 16143B 配對纜線 [已停產] 

    16143B 配對纜線 [已停產]

    Keysight 16143B 是專為與 Keysight 4338A/B 搭配操作而設計的。

  • 16048B 測試引線,SMC 接頭電路板的 SMC 接頭 [已停產] 16048B 測試引線,SMC 接頭電路板的 SMC 接頭 [已停產] 

    16048B 測試引線,SMC 接頭電路板的 SMC 接頭 [已停產]

    Keysight 16048B 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。

  • 16064B LED 顯示器/觸發盒 [已停產] 16064B LED 顯示器/觸發盒 [已停產] 

    16064B LED 顯示器/觸發盒 [已停產]

    Keysight 16064B是專為與Keysight 4263A/B、Keysight 4338A/B和 Keysight 4339A/B搭配操作而設計的。

  • 16338A 測試引線套件 [已停產] 16338A 測試引線套件 [已停產] 

    16338A 測試引線套件 [已停產]

    Keysight 16338A 含4類型的測試引線和配對纜線,是專為搭配 Keysight 4338A/B 操作所設計的。

  • 42841A 偏壓電源 [已停產] 42841A 偏壓電源 [已停產] 

    42841A 偏壓電源 [已停產]

    Keysight 42841A是與Keysight 4284A或Keysight 4285A一起使用的偏壓電源。

  • 42842A 偏壓電流測試夾具 [已停產] 42842A 偏壓電流測試夾具 [已停產] 

    42842A 偏壓電流測試夾具 [已停產]

    Keysight 42842A是專為搭配Keysight 42841A使用而設計的。

  • 42842B 偏壓電流測試夾具 [已停產] 42842B 偏壓電流測試夾具 [已停產] 

    42842B 偏壓電流測試夾具 [已停產]

    Keysight 42842B是專為搭配Keysight 42841A使用而設計的。

  • 42842C 偏壓電流測試夾具 [已停產] 42842C 偏壓電流測試夾具 [已停產] 

    42842C 偏壓電流測試夾具 [已停產]

    Keysight 42842A是專為搭配Keysight 42841A使用而設計的。

  • 42843A 偏壓電流纜線 [已停產] 42843A 偏壓電流纜線 [已停產] 

    42843A 偏壓電流纜線 [已停產]

    Keysight 42843A是專為搭配Keysight 42841A和Keysight 42842B使用而設計的,具有40 A DC偏壓量測配置。

  • 43961A RF 阻抗測試套件 [已停產] 43961A RF 阻抗測試套件 [已停產] 

    43961A RF 阻抗測試套件 [已停產]

    Keysight 43961A RF 阻抗測試套件,可提供量測單埠裝置之阻抗參數的能力。

  • U1782A SMD Tweezer [已停產] U1782A SMD Tweezer [已停產] 

    U1782A SMD Tweezer [已停產]

    The U1782A SMD tweezer is an optional accessory to make easy measuring SMD-type components.

  • U5481A IR to USB Cable [已停產] U5481A IR to USB Cable [已停產] 

    U5481A IR to USB Cable [已停產]

    The Keysight U5481A IR to USB cable connects your U1700 Series Handheld Capacitor or Handheld LCR Meter to the computer for easy data logging.

  • 16044A SMD LCR Kelvin 觸點測試夾具 [已停產] 16044A SMD LCR Kelvin 觸點測試夾具 [已停產] 

    16044A SMD LCR Kelvin 觸點測試夾具 [已停產]

    Keysight 16197A 是專為評估低阻抗 SMD 之阻抗所設計的。

  • 16089D 鱷魚夾引線 (4 夾具) [已停產] 16089D 鱷魚夾引線 (4 夾具) [已停產] 

    16089D 鱷魚夾引線 (4 夾具) [已停產]

    Keysight 16089D 使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。

  • 16117B 低雜訊測試引線 [已停產] 16117B 低雜訊測試引線 [已停產] 

    16117B 低雜訊測試引線 [已停產]

    Keysight 16117B 是專為與 Keysight 4339A/B 搭配操作而設計的。

  • 16117C 低雜訊測試引線 [已停產] 16117C 低雜訊測試引線 [已停產] 

    16117C 低雜訊測試引線 [已停產]

    Keysight 16117C 是專為與 Keysight 4339A/B 搭配操作而設計的。