您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Femto/Pico 微電流錶與靜電錶配件及工具

Keysight B2980A 系列 Femto/Picoa 微電流錶和靜電錶/高阻計可提供同級產品中最佳的效能和優異的圖形化功能。B2980A 的專用配件,是德科技經過驗證的配件轉接器,以及各種工具,可協助您極致提昇量測效率。

  • N1299A-301 用於 B2981/83/85/87A 的測試套件 N1299A-301 用於 B2981/83/85/87A 的測試套件 

    N1299A-301 用於 B2981/83/85/87A 的測試套件

    • 適用於使用 B2985A/87A 執行的高電阻量測展示
    • 包括必備的元件、纜線和軟質攜帶箱
    • 隨附完整的展示指南

  • N1410A 入門套件,適用於 B2985/B2987 N1410A 入門套件,適用於 B2985/B2987 

    N1410A 入門套件,適用於 B2985/B2987

    • 纜線(N1415A)和轉接器(N1414A)套件可讓您利用 B2985A/B2987A 進行簡便的量測
    • 價格比分開購買這些配件更實惠

  • N1411A 互鎖纜線,4 pin 端子插頭轉 6 pin 圓形插頭,1.5 公尺 N1411A 互鎖纜線,4 pin 端子插頭轉 6 pin 圓形插頭,1.5 公尺 

    N1411A 互鎖纜線,4 pin 端子插頭轉 6 pin 圓形插頭,1.5 公尺

    • 兩端分別為 4-pin 互鎖插頭和 6-pin 圓形插頭的 1.5 m 纜線
    • 可將 B2985A/87A 的 4-pin 插頭轉為 6-pin 圓形插頭
    • 評估套件中的配件

  • N1411B 互鎖纜線,4 pin 端子插頭轉 6 pin 圓形插頭,3 公尺 N1411B 互鎖纜線,4 pin 端子插頭轉 6 pin 圓形插頭,3 公尺 

    N1411B 互鎖纜線,4 pin 端子插頭轉 6 pin 圓形插頭,3 公尺

    • 3 公尺長,兩端分別為 4-pin 互鎖插頭和 6-pin 圓形插頭的纜線
    • 可將 B2985A/87A 的 4-pin 插頭轉接到 6-pin 圓形插頭
    • 評估套件隨附的纜線

  • N1412A 三軸纜線,500 V,1.5 公尺 N1412A 三軸纜線,500 V,1.5 公尺 

    N1412A 三軸纜線,500 V,1.5 公尺

    • 電壓高達 500 V 的三軸纜線,長度達 1.5 公尺
    • 提供遮蔽用的保護連接,以防止漏電流
    • 可用於 B2980A 串聯

  • N1412B 三軸纜線,500 V,3 公尺 N1412B 三軸纜線,500 V,3 公尺 

    N1412B 三軸纜線,500 V,3 公尺

    • 電壓高達 500 V 的三軸纜線,長度達 3 公尺
    • 提供遮蔽用的保護連接,以防止漏電流
    • 可用於 B2980A 串聯

  • N1412C 三軸纜線,500 V,6 公尺 N1412C 三軸纜線,500 V,6 公尺 

    N1412C 三軸纜線,500 V,6 公尺

    • 電壓高達 500 V 的三軸纜線,長度達 6 公尺。
    • 提供遮蔽用的保護連接,以防止漏電流
    • 可用於 B2980A 串聯

  • N1413A 高阻計測試夾具轉接器 N1413A 高阻計測試夾具轉接器 

    N1413A 高阻計測試夾具轉接器

    • 可讓經過驗證的高阻計配件連接三條纜線
    • 容易連接
    • 4-pin 端子插頭可用於互鎖連接
    • 手動切換器可選擇讓待測物浮接或接地

  • N1414A 高阻值量測通用轉接器 N1414A 高阻值量測通用轉接器 

    N1414A 高阻值量測通用轉接器

    • 可簡化接線而不必考量共點或接地的連接
    • 安裝容易
    • 手動切換器可選擇讓待測物浮接或接地

  • N1415A 三軸轉鱷魚夾纜線,200 V,1.5 公尺 N1415A 三軸轉鱷魚夾纜線,200 V,1.5 公尺 

    N1415A 三軸轉鱷魚夾纜線,200 V,1.5 公尺

    • 適用於 B2980A 系列,可提供簡單而便利的量測
    • 長度 1.5 公尺,附彩色鱷魚夾

  • N1416A 三軸隔板式連接器,200 V N1416A 三軸隔板式連接器,200 V 

    N1416A 三軸隔板式連接器,200 V

    便於將三軸纜線中的每個端子分別取出並進行連接。

  • N1416B 三軸隔板式連接器,500 V N1416B 三軸隔板式連接器,500 V 

    N1416B 三軸隔板式連接器,500 V

    • 便於將三軸纜線中的每個端子分別取出並進行連接
    • 高達 500 V
    • 提供遮蔽用的保護連接,以防止漏電流

  • N1417A 用於三軸連接器的開路帽 N1417A 用於三軸連接器的開路帽 

    N1417A 用於三軸連接器的開路帽

    • 用於三軸連接器的金屬帽
    • 為閒置連接器提供電磁遮蔽和實體保護
    • 所有 B2980A 系列均隨附的產品

  • N1418A 用於 B2983/B2987 的鋰電池組 N1418A 用於 B2983/B2987 的鋰電池組 

    N1418A 用於 B2983/B2987 的鋰電池組

    • 與 B2983A 和 B2987A 隨附的電池組相同
    • 客戶可自行更換
    • 14.4 V/6600 mAh/95 Wh
    • 使用壽命典型值: 7 小時(B2983A)和 5 小時(B2987A)

  • N1419A 桌上型電池充電器,適用於 N1418A N1419A 桌上型電池充電器,適用於 N1418A 

    N1419A 桌上型電池充電器,適用於 N1418A

    • 操作簡便
    • 最佳化的充電程序
    • 快速充電

  • N1420A Setup Integrity Checker 軟體,適用於 B2980 系列,固定永久授權 N1420A Setup Integrity Checker 軟體,適用於 B2980 系列,固定永久授權 

    N1420A Setup Integrity Checker 軟體,適用於 B2980 系列,固定永久授權

    • 自動進行連接和未接測試配置元件的雜訊量測
    • 檢測結果會以綜合表格的形式顯示
    • 檢測結果可匯出至USB隨身碟

  • N1422A 高阻值電阻箱,適用於 N1299A-301 評估套件 N1422A 高阻值電阻箱,適用於 N1299A-301 評估套件 

    N1422A 高阻值電阻箱,適用於 N1299A-301 評估套件

    • 內含 100 GΩ 電阻器,可用來進行電阻量測之評估
    • 互鎖連接器可連接超過 21 V 的偏壓
    • 附加同軸和三軸連接器方便進行終端連接

  • N1424A Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (50 mm Electrodes) N1424A Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (50 mm Electrodes) 

    N1424A Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (50 mm Electrodes)

    • Used to measure surface or volume resistance/resistivity of insulation materials
    • Satisfy various insulation measurement standards such as ASTM D-257
    • High resistance up to 10 POhm can be measured accurately

  • N1424B Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series(26/50 mm Diameter Electrodes) N1424B Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series(26/50 mm Diameter Electrodes) 

    N1424B Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series(26/50 mm Diameter Electrodes)

    • Used to measure surface or volume resistance/resistivity of insulation materials
    • Satisfy various insulation measurement standards such as ASTM D-257
    • High resistance up to 10 POhm can be measured accurately
       

  • N1424C Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (26/50/76 mm Diameter Electrodes) N1424C Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (26/50/76 mm Diameter Electrodes) 

    N1424C Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (26/50/76 mm Diameter Electrodes)

    • Used to measure surface or volume resistance/resistivity of insulation materials
    • Satisfy various insulation measurement standards such as ASTM D-257
    • High resistance up to 10 POhm can be measured accurately

  • N1425A Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 1.5m N1425A Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 1.5m 

    N1425A Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 1.5m

    • Used to measure high resistance of the insulation materials, devices, PC boards, and IC sockets
    • High resistance up to 100 GOhm can be measured accurately

  • N1425B Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 3m N1425B Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 3m 

    N1425B Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 3m

    • Used to measure high resistance of the insulation materials, devices, PC boards, and IC sockets
    • High resistance up to 100 GOhm can be measured accurately
       

  • N1426A Pin Probes for N1425 N1426A Pin Probes for N1425 

    N1426A Pin Probes for N1425

    • Probes to support voltage up to 1,000 V and be used with the N1425 for high resistance measurement of small DUTs such as PC boards or IC sockets

  • N1426B Soldering Sockets for N1425 N1426B Soldering Sockets for N1425 

    N1426B Soldering Sockets for N1425

    • Soldering Sockets to support voltage up to 1,000 V and is used with the N1425 to enables the construction of simple custom-made test leads

  • N1426C Alligator Clips for N1425 N1426C Alligator Clips for N1425 

    N1426C Alligator Clips for N1425

    • Alligator Clips to support voltage up to 1,000 V and enable the N1425 to hold DUTs with large terminals

  • N1427A Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 1.5m N1427A Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 1.5m 

    N1427A Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 1.5m

    • Used to measure insulation resistance
    • Makes it easy to construct a custom test fixture for measurements with the B2985A/87A

  • N1427B Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 3m N1427B Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 3m 

    N1427B Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 3m

    • Used to measure insulation resistance
    • Makes it easy to construct a custom test fixture for measurements with the B2985A/87A

  • N1428A Component Test Fixture for N1413 with B2980 Series N1428A Component Test Fixture for N1413 with B2980 Series 

    N1428A Component Test Fixture for N1413 with B2980 Series

    • Used to measure high resistance of SMD, lead and various type of devices
    • High resistance up to 10 POhm can be measured accurately