您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 信號分析儀

此信號分析儀可與掃描調諧頻譜分析選項結合,可大幅擴大動態範圍以量測頻外失真;或與向量信號分析選項結合,以便精確地量測通道內失真。信號分析儀與選項的完美組合,使您可以精確量測通訊信號的頻率、振幅、突波、相位雜訊和調變分析結果,同時保持出色的動態範圍和量測速度。

如果您主要執行通道內量測,您可能會愛用 PXI 向量信號分析儀

我們已推出 Keysight X 系列的新成員 CXA-m。這款全新的 PXIe 信號分析儀可在高達 26.5 GHz 的頻率範圍內提供完全符合規格的效能。它佔用 4 個插槽,讓您能充分利用現有程式碼來處理射頻和微波信號。藉由選擇 Keysight CXA-m 信號分析儀,即使測試空間更小也能部署微波測試儀器。

充分利用 Keysight X 系列的優勢

  • 利用在所有 X 系列信號分析儀上執行的相同量測應用軟體,提供一致、可重複的量測結果
  • 透過通用的 X 系列控制程式碼、應用軟體、功能和圖形操作介面,確保從研發到製造,再到維護的完美過渡
  • 採用使用者熟悉且易於使用的介面,使學習操作的過程輕鬆無比
  • M9260A PXIe 音頻分析儀 M9260A PXIe 音頻分析儀 

    M9260A PXIe 音頻分析儀

    Keysight M9260A 專為快速和高效能音頻測試而設計。它們提供:

    • 快速的音頻測試速度
    • 純淨的音頻信號產生
    • 高效能音頻量測
    • 簡化音頻測試

  • M9290A CXA-m PXIe 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz M9290A CXA-m PXIe 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIe 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 10 Hz 至 3、7.5、13.6 或 26.5 GHz
    • 高達25 MHz 的分析頻寬
    • 可選擇掃描和 FFT 模式
    • 通用的量測應用軟體