您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

向量信號分析儀

向量信號分析儀有 9 kHz 至 27 GHz 多種型號可供選擇,分析頻寬高達 250 MHz,可分析和量測您的向量信號。

向量信號分析儀結合超外差技術和高速 ADC 及其他 DSP 技術,可提供快速 FFT 高解析度通道內頻譜量測、解調變和進階時域分析。尤其是在分析航太與國防、雷達、無線通訊和航空電子應用中的複雜叢發、暫態或調變信號時,向量信號分析儀能夠發揮更重要的作用。

結合使用向量信號分析儀和 X 系列量測應用軟體或 89600 VSA 軟體,可以解調變並分析各種標準的和通用的數位信號和格式。再加上 89600 VSA 軟體的頻譜分析選項,可對諧波和突波等信號執行頻外失真量測。

對於多通道元件量測或並行測試,模組化向量信號分析儀可以輕鬆組成多通道或 MIMO 解決方案。

如果您需要對已知和未知信號執行頻內和頻外量測,那麼您也可以考慮頻譜分析儀(信號分析儀)
 

比較所有的向量信號分析儀 (4)

搜尋向量信號分析儀

  • M9421A VXT PXIe 向量收發器 M9421A VXT PXIe 向量收發器 (1) 

    M9421A VXT PXIe 向量收發器

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(標配)、80 或 160 MHz 分析頻寬
    • 內建 FPGA 演算法,可實現快速功率和快速功率伺服(標配)
    • 提供選配的半雙工埠

  • M9420A VXT PXIe Vector Transceiver M9420A VXT PXIe Vector Transceiver (1) 

    M9420A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional full and half duplex ports
    • Available as a post-purchase upgrade

  • M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz (1) 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道

  • M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz (1) 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

Vector Signal Analyzers [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Vector Signal Analyzers

相關產業與技術