您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀

是德科技功率元件分析儀是用於功率元件測試的最佳解決方案。所有功率元件分析儀都提供廣泛的電壓與電流範圍以及其他特性,可全面滿足不同類型功率元件的量測需求。

Keysight B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀主要客戶為功率元件製造商,而 B1506A 電路設計功率元件分析儀則致力於滿足功率電子元件電路 / 產品製造商的需求。Keysight B1507A 功率元件電容分析儀可協助功率元件開發工程師和功率電路設計人員測試元件電容特性,確保產品價值最大化。

  • B1506A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀,適用於電路設計 B1506A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀,適用於電路設計 

    B1506A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀,適用於電路設計

    • 測量所有 IV 和 CV 參量
    • 閘極電荷(Qg)測試
    • 易於使用的全自動量測
    • 寬廣的 I/V 操作範圍(1500 A,3 kV)
    • 溫度測試功能(-50°C 至 +250°C)

  • Keysight B1505A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀系列 Keysight B1505A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀系列 

    Keysight B1505A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀系列

    適用於功率元件評估的單機式解決方案,量測範圍從 sub-pA 到 10 kV 和 1.5 kA。具備精確量測能力外加 10 µs 快速脈衝和 µΩ 導通電阻 (on-resistance) 量測功能。

  • PD1000A 適用於先進建模的功率元件量測系統 PD1000A 適用於先進建模的功率元件量測系統 

    PD1000A 適用於先進建模的功率元件量測系統

    藉由建立真實世界的功率元件模型,獲得可信賴的模擬結果,進而縮短設計週期。

  • PD1500A Dynamic Power Device Analyzer/Double Pulse Tester PD1500A Dynamic Power Device Analyzer/Double Pulse Tester 

    PD1500A Dynamic Power Device Analyzer/Double Pulse Tester

    As an off-the-shelf measurement solution, the PD1500A delivers reliable, repeatable measurements of wide-bandgap semiconductors. The platform ensures user safety and protection of the system’s measurement hardware.