您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

TrueIR 系列熱影像儀

利用 TrueIR 系列熱影像儀更高的解析度和價格合理的特性,更快發現潛在問題。它提供 160 x 120 像素的檢波器解析度,以及 320 x 240 像素的相機內建精密解析度。內建的圖像記錄功能,讓您能夠輕易地按照特定時間間隔,追蹤您所監視的系統效能。您還可透過趨勢圖,分析溫度在某一段時間內的變化。

它還提供強大的手動對焦功能,支援 10 cm 近距拍攝 – 我們的解決方案提供更清晰鮮明的熱影像圖,讓您可以看到更細微的內容。

  • 利用高四倍的相機內建精密解析度,更快確定異常
  • 透過圖像記錄和溫度趨勢分析功能來監測溫度變化
  • 10 cm 近距拍攝功能
  • 小型、輕盈、符合人體工學設計
  • 可量測高達 1200 °C 的溫度範圍
  • 易於使用且可客製的調色板
  • 可配置的快速存取按鈕,讓您一手便可輕鬆更改設定
  • 長達 3 年的產品保固
  • U5855A TrueIR 熱影像儀,350°C U5855A TrueIR 熱影像儀,350°C 

    U5855A TrueIR 熱影像儀,350°C

    • 具備 Fine Resolution 功能,您只需花費 160 x 120 像素檢波器的價格,就能獲得 320 x 240 像素的超清晰解析度
    • 在 30° C 下具 0.07° C 的熱靈敏度
    • 高達 350 ° C 的溫度量測範圍

  • U5856A TrueIR 熱影像儀,650 °C U5856A TrueIR 熱影像儀,650 °C 

    U5856A TrueIR 熱影像儀,650 °C

    • 利用高四倍的相機內建精密解析度,更快確定異常
    • 透過圖像記錄和溫度趨勢分析功能來監測溫度變化
    • 10 cm 近距拍攝功能

  • U5857A TrueIR 熱影像儀,1200 °C U5857A TrueIR 熱影像儀,1200 °C 

    U5857A TrueIR 熱影像儀,1200 °C

    • 利用高四倍的相機內建精密解析度,更快確定異常
    • 透過圖像記錄和溫度趨勢分析功能來監測溫度變化
    • 10 cm 近距拍攝功能