您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

UXM 測試與實驗室應用

利用 UXM 測試應用(TA)與實驗室應用(LA)軟體,您可輕鬆配置 Keysight E7515A UXM 無線測試儀,以便滿足您的特定測試需求。 測試應用軟體提供驗證最新的RF設計所需的網路模擬、接收器和發射器測試功能。 而實驗室應用軟體則結合了驗證UE和晶片組性能所需的功能,例如資料傳輸速率、複雜的交遞情境,以及協定記錄等。

查看所有 UXM 測試與實驗室應用 (4)

搜尋無線測試儀軟體

  • E7530A LTE/LTE-Advanced 測試應用軟體 E7530A LTE/LTE-Advanced 測試應用軟體 (1) 

    E7530A LTE/LTE-Advanced 測試應用軟體

    • 可與 Keysight E7515A UXM 無線測試儀搭配使用
    • 確保 LTE/LTE-A 裝置符合最新的射頻要求
    • 利用整合式衰減、靈活的接收器測試和可信任的發射器量測,執行完整的設計驗證
    • 利用簡易的自動化測試獲致更大的射頻效能信心
       

  • E7523A W-CDMA/HSPA+ 測試應用軟體 E7523A W-CDMA/HSPA+ 測試應用軟體 (1) 

    E7523A W-CDMA/HSPA+ 測試應用軟體

    • 可與 E7515A UXM 無線測試儀搭配使用
    • 確保 W-CDMA/HSPA+ 元件符合最新的射頻要求
    • 透過整合式衰減功能、靈活的接收器測試和可靠的 X 系列量測,將設計最佳化
    • 更可靠地確保射頻效能

  • E7521A GSM/GPRS/EGPRS 測試應用軟體 E7521A GSM/GPRS/EGPRS 測試應用軟體 (1) 

    E7521A GSM/GPRS/EGPRS 測試應用軟體

    • 可與 E7515A UXM 無線測試儀搭配使用
    • 確保 GSM/GPRS/EGPRS 元件符合最新的射頻要求
    • 透過值得信賴的 X 系列量測,更可靠地確保射頻效能

  • E7529A TD-SCDMA/HSPA 測試應用軟體 E7529A TD-SCDMA/HSPA 測試應用軟體 (1) 

    E7529A TD-SCDMA/HSPA 測試應用軟體

    • 可與 E7515A UXM 無線測試儀搭配使用
    • 確保 TD-SCDMA/HSPA 元件符合最新的射頻要求
    • 透過整合式衰減功能、靈活的接收器測試和可靠的 X 系列量測,對設計進行優化
    • 更可靠地確保射頻效能