這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
在 50 至 110 GHz 頻率範圍內執行精確、可靠的量測。 是德波導功率感測器具備最佳 SWR、高可靠性和低損耗,並配有 50 MHz 校驗埠,可以降低量測不確定性。
Find the Model that's Right for You
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
The R8486D diode waveguide power sensor measures average power and provides excellent SWR for reducing mismatch uncertainty. Learn more!
V8486A 波導功率感測器可在 50 GHz 至 75 GHz 的頻率範圍,以及 -30 至 +20 dBm 的功率範圍內,量測平均功率。
W8486A 波導功率感測器可在 75 GHz 至 110 GHz 的頻率範圍,以及 -30 至 +20 dBm 的功率範圍內,量測平均功率。
Q8486D 二極體波導功率感測器可在 33 GHz 至 50 GHz 頻率範圍,以及 -70 至 -20 dBm(50 dB 動態範圍)功率範圍內,量測平均功率。
Designed with a WR-12 flange connector, the E8486A makes precise and direct waveguide measurements in the E-band frequency range and is compatible with most Keysight power meters.
下一頁
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the 波導功率感測器
是德科技客服中心提供您需要的協助