您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

波導功率感測器

波導功率感測器

在 50 至 110 GHz 頻率範圍內執行精確、可靠的量測。 是德波導功率感測器具備最佳 SWR、高可靠性和低損耗,並配有 50 MHz 校驗埠,可以降低量測不確定性。

比較表格中所有的產品 (3)

  • E8486A 波導功率感測器 E8486A 波導功率感測器 (1) 

    E8486A 波導功率感測器

    • 頻率: 60 至 90 GHz
    • 功率範圍: 選項 100:1 μW 至 100 mW (-30 至 +20 dBm) 選項 200:1 nW 至 100 mW (-60 至 +20 dBm)
    • 最大駐波比 (SWR): 選項 100: <1.06
    • 選項 200:<1.28
    • UG-387/U 凸緣 (修正後),EIA WR-12
       

  • V8486A 波導功率感測器 V8486A 波導功率感測器 (1) 

    V8486A 波導功率感測器

    • 頻率: 50 GHz 至 75 GHz
    • 功率範圍: -30 至 +20 dBm
    • 最大駐波比 (SWR): <1.06
    • EIA WR-15,UG-385/U
       

  • W8486A 波導功率感測器 W8486A 波導功率感測器 (1) 

    W8486A 波導功率感測器

    • 頻率: 75 GHz 至 110 GHz
    • 功率範圍: -30 至 +20 dBm
    • 最大駐波比 (SWR): <1.08
    • 波導凸緣: UG-387/U