您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF

將 X 系列量測應用軟體用於 EXM 和 EXF 無線測試儀,您可輕鬆測試當今支援多種格式的無線裝置和 Femtocell 裝置,進而實現嚴苛的生產目標,並滿足一再縮短的時程表。 這些量測應用軟體符合多種蜂巢和無線連接標準與技術,可協助您快速提升產能,並將量產製造流程最佳化。有了 X 系列量測應用軟體和 EXM 與 EXF 的組合,您可以解決今日的問題並因應明日的發展。

  • 您可在產品製造過程中進行量測、除錯並且快速產生測試碼
  • 這些應用軟體以是德桌上型信號分析儀超過 25 種 X 系列量測應用軟體的程式庫為基礎。
     

比較表格中所有的產品 (25)

搜尋無線測試儀軟體

  • V9063B 類比解調量測應用軟體,適用於 EXM V9063B 類比解調量測應用軟體,適用於 EXM (1) 

    V9063B 類比解調量測應用軟體,適用於 EXM

    • 使用 EXM,在無線裝置生產測試過程中測試 AM、PM 信號
    • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
    • 可對 AM 和 PM 信號進行調變分析
    • 可升級的授權碼
       

  • V9065B 序列分析儀應用軟體 V9065B 序列分析儀應用軟體 (1) 

    V9065B 序列分析儀應用軟體

    • 利用單次擷取多次測量(SAMM)技術顯著縮短 femtocell 和 UE 裝置的製造測試時間
    • 快速切換式 MIMO 功能可簡化 femtocell 和 UE WLAN MIMO 裝置的測試並降低成本

  • V9071B GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF V9071B GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF (1) 

    V9071B GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF

    • 用於 EXM 或 EXF 可執行GSM、EDGE 和 EDGE Evolution 無線裝置或 femtocell 生產測試
    • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
    • 完全符合 3GPP 標準
    • 可升級的授權碼
       

  • Y9071B GSM/EDGE/Evo 量測和波形應用軟體,適用於 EXM Y9071B GSM/EDGE/Evo 量測和波形應用軟體,適用於 EXM (1) 

    Y9071B GSM/EDGE/Evo 量測和波形應用軟體,適用於 EXM

    • 可執行 GSM、EDGE 和 EDGE Evolution 無線裝置生產測試,適用於 EXM
    • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
    • 完全符合 3GPP 標準
    • 可升級的授權碼

  • V9072B cdma2000® 量測應用軟體,適用於 EXM V9072B cdma2000® 量測應用軟體,適用於 EXM (1) 

    V9072B cdma2000® 量測應用軟體,適用於 EXM

    • 用於 EXM 可執行 cdma2000® 無線裝置生產測試
    • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
    • 符合 3GPP2 版本 A 標準,並支援 IS-95 或 cdmaOne 和 cdma2000
    • 可升級的授權碼
       

  • V9079B TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF V9079B TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF (1) 

    V9079B TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF

    • 用於 EXM 以便執行 TD-SCDMA/HSPA 無線裝置或 femtocell 裝置生產測試
    • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
    • 可根據 3GPP 第 8 至 99 版標準進行量測
    • 可升級的授權碼

  • Y9072B cdma2000® 量測與波形應用軟體,適用於 EXM Y9072B cdma2000® 量測與波形應用軟體,適用於 EXM (1) 

    Y9072B cdma2000® 量測與波形應用軟體,適用於 EXM

    • 可執行 cdma2000® 無線裝置生產測試,適用於 EXM
    • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
    • 符合 3GPP2 版本 A 標準,並支援 IS-95 或 cdmaOne 和 cdma2000
    • 可升級的授權碼

  • V9073B W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF V9073B W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF (1) 

    V9073B W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF

    • 用於 EXM 或 EXF 以執行 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 無線裝置 或 femcell 生產測試
    • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
    • 符合 3GPP 第 8 至 99 版標準
    • 可升級的授權碼
       

  • Y9073B W-CDMA/HSPA+ 量測和波形應用軟體,適用於 EXM Y9073B W-CDMA/HSPA+ 量測和波形應用軟體,適用於 EXM (1) 

    Y9073B W-CDMA/HSPA+ 量測和波形應用軟體,適用於 EXM

    • 用於 EXM 以執行 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 無線裝置生產測試
    • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
    • 符合3GPP Release 99 至第 8 版標準
    • 可升級的授權碼

  • V9075B Mobile WiMAX™ 量測應用軟體,適用於 EXM V9075B Mobile WiMAX™ 量測應用軟體,適用於 EXM (1) 

    V9075B Mobile WiMAX™ 量測應用軟體,適用於 EXM

    • 使用 EXM 執行 Mobile WiMAX™ 無線裝置生產測試
    • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
    • 根據 IEEE 802.16 2005 標準進行 802.16 OFDMA 量測
    • 可升級的授權碼