您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Arbitrary Waveform Generators

Keysight’s high performance arbitrary waveform generators use low noise clocks which provide unmatched performance and high quality signal generation to achieve superior fidelity. Whether you need bench top, system ready AXIe, LXI or PXI, Keysight’s high performance arbitrary waveform generators offer clean, complex and real world signals. Advanced sequencing optimizes memory to simulate long duration events. Keysight Arbitrary Waveform Generators help you achieve world class signal generation in many applications

  • Aerospace applications in Radar, Electronic Warfare, Satellite - Push system designs farther with highly realistic signals. Keysight AWGs offer higher resolution to discriminate close in targets and low level signals
  • Communications applications in Satellite, UWB, IEEE 802.11ad/ac – Build a strong foundation for highly reliable satellite communication. Keysight AWGs offer high data rates, less signal uncertainty and interoperability
  • Serial bus Standards – Generate multi-level signals and reproduce analog imperfections with programmable ISI and jitter up to 56 GBaud

Create complex scenarios using our latest technologies in signal generation

Keysight RF and Digital Learning Center - A commitment to learning with industry experts

Compare All Arbitrary Waveform Generators (12)

Find an Arbitrary Waveform Generators

  • 81195A 光學調變產生器軟體 81195A 光學調變產生器軟體 (1) 

    81195A 光學調變產生器軟體

    • 與 M8195A AWG 搭配使用,可即時模擬並調節信號
    • 可模擬高達 256 QAM 的複合調變信號
    • 符碼率達 32.5 GBaud

  • M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器 M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器 (1) 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器

    • Keysight 任意波型產生器
    • 具絕佳傳真度信號源
    • 可同時提供高解析度和寬頻寬  

  • M8192A 適用於 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模組 M8192A 適用於 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模組 (1) 

    M8192A 適用於 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模組

    • 可同步多達 6 個 M8190A AWG 模組
    • 提供 12 個獨立通道,以產生複雜的信號情境
    • 自動化且可重複的通道同步

  • M8194A 120 GSa/s 任意波形產生器 M8194A 120 GSa/s 任意波形產生器 (1) 

    M8194A 120 GSa/s 任意波形產生器

    高達 92 GSa/s 的取樣率,可同時在單槽 AXIe 模組的 4 個通道上,支援高達 64 GBaud 的信號。

  • M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器 M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器 (1) 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器

    • 獲得前所未有的測試功能:更高的速度、頻寬和通道密度
    • 靈活地產生高達 32 Gbaud 串列傳輸速率的信號
    • 使用清晰的失真信號對元件進行極限測試

  • M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s (1) 

    M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s

    • Go where you have never been able to test before: in speed, in bandwidth, and in channel density
    • Flexible signal generation at up to 32 Gbaud
    • Clean and distorted signal to stress the device to the limits

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 (1) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器

    • 新的任意波形產生器提供業界最高的取樣率
    • 它可在高達 64 GBaud 的速率下提供靈活的信號產生能力
    • 高通道密度:AXIe 模組配有 1、2 或 4 個通道(可將軟體升級以增加通道數)

  • M8197A 用於 M8195A 的多通道同步模組 M8197A 用於 M8195A 的多通道同步模組 (1) 

    M8197A 用於 M8195A 的多通道同步模組

    • 支援多達 4 個 M8195A AWG 模組同步
    • 支援多達 16 個獨立通道同步,可以產生複雜的信號情境
    • 可複驗的自動通道同步

  • M9330A 任意波形產生器,15 位元,1.25 GSa/s M9330A 任意波形產生器,15 位元,1.25 GSa/s (1) 

    M9330A 任意波形產生器,15 位元,1.25 GSa/s

    Keysight M9330 是一款高解析度的寬頻任意波形產生器 (AWG),可產生最真實的波形,以便對雷達、衛星及捷頻通訊系統進行準確的測試。

  • M9331A 任意波形產生器,10 位元,1.25 GS/s M9331A 任意波形產生器,10 位元,1.25 GS/s (1) 

    M9331A 任意波形產生器,10 位元,1.25 GS/s

    Keysight M9331A 超寬頻任意波形產生器具備前所未有的性能,可產生超寬頻波形,並提供出色的信號品質和 1-25 GS/s 的取樣率。