您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

網路分析儀軟體

這一套完整的網路分析儀軟體工具可協助您針對各種量測應用進行問題偵測、原因分析,並且進行除錯。這些應用軟體適用於 PNA-X、PNA-L、PNA、ENA 和 USB 系列網路分析儀。

  • 放大器、濾波器、混頻器、材料,高速串列互連分析功能等
  • 時域、增益壓縮、脈衝、雜訊指數、電容率、磁導率、TDR/TDT 等

比較表格中所有的產品 (91)

搜尋產品

  • S94601B Device Measurement eXpert(DMX) S94601B Device Measurement eXpert(DMX) (1) 

    S94601B Device Measurement eXpert(DMX)

    • 以直覺的 UI,輕鬆設定複雜的量測
    • 客製化的 DUT 樣板讓經驗不足的使用者能夠最佳化量測
    • 支援所有現有的 PNA 量測應用
    • 涵蓋各種放大器、濾波器和混頻器

  • S94602B 極限助手 S94602B 極限助手 (1) 

    S94602B 極限助手

    • 能為多種不同量測產生極限遮罩
    • 提供直覺圖形介面,輕易產生極限遮罩
    • 與 S94601B DMX 相容,方便自動化量測設定

  • N1500A 材料量測套件 N1500A 材料量測套件 (1) 

    N1500A 材料量測套件

    • 利用材料量測套件自動執行複介電常數和磁導率量測
    • 靈活的選項配置
    • 使用簡單的安裝程式和整合式量測方法選項加載器,平順地切換使用各個不同的量測方法

  • N1930B 實體層測試系統(PLTS)2019 軟體 N1930B 實體層測試系統(PLTS)2019 軟體 (1) 

    N1930B 實體層測試系統(PLTS)2019 軟體

    • PAM-4 眼圖
    • 通道操作邊限
    • MATLAB 相容性
    • 多通道進階眼圖
    • Hot TDR 量測

  • PNA-X 非線性向量網路分析儀(NVNA) PNA-X 非線性向量網路分析儀(NVNA) (1) 

    PNA-X 非線性向量網路分析儀(NVNA)

    Keysight NVNA 採用是德科技 PNA-X 網絡分析儀技術,是業界首見的互通式量測與模擬環境,適合用於非線性元件設計。

  • S93007B 自動測試夾具移除 S93007B 自動測試夾具移除 (1) 

    S93007B 自動測試夾具移除

    • 適用於 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 B 型號網路分析儀的自動測試夾具移除(AFR)功能
    • 可輕鬆移除非同軸元件量測中測試夾具效應的方法
    • 鎖定固定節點 ─ 產品出貨隨附永久授權

  • S93010B 時域分析 S93010B 時域分析 (1) 

    S93010B 時域分析

    • 適用所有 PNA 系列 B 型號網路分析儀的時域量測功能 
    • 此分析儀可交互轉換頻域與時域資料

  • S93011B 具備 TDR 功能的增強型時域分析 S93011B 具備 TDR 功能的增強型時域分析 (1) 

    S93011B 具備 TDR 功能的增強型時域分析

    具備 TDR 功能的 S93011B 增強型時域分析軟體可用於所有 PNA 機型(N52xxB),可為高速互連分析,包括阻抗、S 參數和眼圖,提供統包式解決方案。

  • S93015B S 參數動態不確定性量測 S93015B S 參數動態不確定性量測 (1) 

    S93015B S 參數動態不確定性量測

    • 動態且即時地預估不確定性
    • 螢幕上同時顯示不確定性與實際的量測軌跡

  • S93025B 基本脈衝式射頻量測 S93025B 基本脈衝式射頻量測 (1) 

    S93025B 基本脈衝式射頻量測

    • 透過整合式脈衝量測控制 4 個內部脈衝產生器
    • 以 N522xB/N524xB 選項 021 和 022 控制內部脈衝調變器
    • 寬頻偵測方法

Network Analyzer Software [已停產]
Product support information for discontinued and obsolete Network Analyzer Software