您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

AXIe 機箱與控制器配件

為了讓您的 AXIe 機箱與控制器具備最佳效能,您需要合適的配件。是德科技全系列 AXIe 配件專為您的是德科技 AXIe 模組化儀器而設計。

  • Y1200B PCIe 纜線:x1 至 x8,2.0 公尺 Y1200B PCIe 纜線:x1 至 x8,2.0 公尺 

    Y1200B PCIe 纜線:x1 至 x8,2.0 公尺

    PCIe 電纜與 M9045B 一起使用

  • Y1202A PCIe 纜線:x8,2 公尺 Y1202A PCIe 纜線:x8,2 公尺 

    Y1202A PCIe 纜線:x8,2 公尺

    • x8 連接器可與 Keysight AXIe 和 PXIe 機箱及系統模組搭配使用
    • 運作速率高達 PCIe Gen 3
    • 長度為 2 公尺

  • Y1203A PCIe 纜線:x8,0.5 公尺 Y1203A PCIe 纜線:x8,0.5 公尺 

    Y1203A PCIe 纜線:x8,0.5 公尺

    • x8 連接器可與 Keysight AXIe 和 PXIe 機箱及系統模組搭配使用
    • 運作速率高達 PCIe Gen 3
    • 長度為 0.5 公尺

  • Y1206A USB 鍵盤和光學滑鼠 Y1206A USB 鍵盤和光學滑鼠 

    Y1206A USB 鍵盤和光學滑鼠

    Y1206A 包含一個 USB 鍵盤和一個 USB 滑鼠。滑鼠具備光學讀取能力。鍵盤和滑鼠可和 PXIe 及 AXIe 嵌入式控制器一起使用

  • Y1221A AXIe 填充模組 Y1221A AXIe 填充模組 

    Y1221A AXIe 填充模組

    為確保 AXIe 機箱內部能夠正常通風,必須在閒置插槽中插入 Y1221A AXIe 填充模組。

  • Y1223A AXIe MultiFrame 纜線 Y1223A AXIe MultiFrame 纜線 

    Y1223A AXIe MultiFrame 纜線

    • Y1223A 纜線能夠讓多個 Keysight AXIe 機箱共享時脈、同步及觸發信號。

  • Y1224A AXIe MultiFrame 纜線 Y1224A AXIe MultiFrame 纜線 

    Y1224A AXIe MultiFrame 纜線

    • Y1224A 纜線能夠讓多個 Keysight AXIe 機箱共享時脈、同步及觸發信號。

  • Y1225A 上架套件 Y1225A 上架套件 

    Y1225A 上架套件

    M9502A AXIe 機箱的上架套件

  • Y1226A 上架套件 Y1226A 上架套件 

    Y1226A 上架套件

    M9505A AXIe 機箱的上架套件

  • Y1227A 上架套件,適用於 M9506A 5 插槽機箱 Y1227A 上架套件,適用於 M9506A 5 插槽機箱 

    Y1227A 上架套件,適用於 M9506A 5 插槽機箱

    • 上架套件專為是德科技機架而設計
    • 包括把手、軌道、上架邊條和連接硬體

  • Y1229A 適用於 M9514A AXIe 機箱的軌道套件 Y1229A 適用於 M9514A AXIe 機箱的軌道套件 

    Y1229A 適用於 M9514A AXIe 機箱的軌道套件

    Y1229A,AXIe,軌道套件,機架軌道

  • Y1232A M9502A 軟質攜帶箱 Y1232A M9502A 軟質攜帶箱 

    Y1232A M9502A 軟質攜帶箱

    M9502A AXIe 機箱軟質攜帶箱

  • Y1234A 適用於 M9514A AXIe 機箱的保護蓋 Y1234A 適用於 M9514A AXIe 機箱的保護蓋 

    Y1234A 適用於 M9514A AXIe 機箱的保護蓋

    Y1234A 保護蓋可在機架安裝時,與 M9514A AXIe 機箱搭配使用。

  • Y1235A M9514A 電源線(單相) Y1235A M9514A 電源線(單相) 

    Y1235A M9514A 電源線(單相)

    Y1235A 是適用於 M9514A AXIe 機箱的單相交流電源線

  • Y1236A M9514A 電源線(三相 Y 形) Y1236A M9514A 電源線(三相 Y 形) 

    Y1236A M9514A 電源線(三相 Y 形)

    Y1236A 是用於 M9514A AXIe 機箱的三相(Y 形)交流電源線

  • Y1237A M9514A 電源線(三相 Δ 形) Y1237A M9514A 電源線(三相 Δ 形) 

    Y1237A M9514A 電源線(三相 Δ 形)

    Y1237A 是三相(Δ 形)交流電源線,適用於 M9514A AXIe 機箱

  • Y1238A M9514A 電源線(已剝線) Y1238A M9514A 電源線(已剝線) 

    Y1238A M9514A 電源線(已剝線)

    Y1238A 是三相交流電源線(非端接),適用於 M9514A AXIe 機箱

  • Y1260A GPIB 纜線,適用於嵌入式控制器和 PXIe 系統模組 Y1260A GPIB 纜線,適用於嵌入式控制器和 PXIe 系統模組 

    Y1260A GPIB 纜線,適用於嵌入式控制器和 PXIe 系統模組

    • GPIB 對 MicroD25
    • 1 公尺
    • 相容於 M9037A、M9537A 和 M9024A;不相容於 M9036A

  • Y1261A DisplayPort 轉 DVI 轉接器,適用於嵌入式控制器 Y1261A DisplayPort 轉 DVI 轉接器,適用於嵌入式控制器 

    Y1261A DisplayPort 轉 DVI 轉接器,適用於嵌入式控制器

    藉由使用此 DVI 轉接器,DisplayPort 可與舊型的 DVI 電腦監視器相容。

  • Y1262A 適用於嵌入式控制器的 DisplayPort 纜線 Y1262A 適用於嵌入式控制器的 DisplayPort 纜線 

    Y1262A 適用於嵌入式控制器的 DisplayPort 纜線

    • DisplayPort 纜線
    • 2 公尺
    • 相容於 M9037A 和 M9537A