您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 機箱與控制器配件

為了讓您的 PXI 機箱與控制器具備最佳效能,您需要合適的配件。是德科技全系列 PXI 配件專為您的是德科技 PXI 模組化儀器而設計。

 

  • V2802A 用於 M9381A/M9391A 的 LO 分配網路 V2802A 用於 M9381A/M9391A 的 LO 分配網路 

    V2802A 用於 M9381A/M9391A 的 LO 分配網路

    V2802A 選項 M81 提供:

    • 1 路 LO 輸入(LO IN)
    • 8 路輸出(OUT 1-8)
    • 頻率範圍為 400 MHz 至 6 GHz

  • Y1200B PCIe 纜線:x1 至 x8,2.0 公尺 Y1200B PCIe 纜線:x1 至 x8,2.0 公尺 

    Y1200B PCIe 纜線:x1 至 x8,2.0 公尺

    PCIe 電纜與 M9045B 一起使用

  • Y1202A PCIe 纜線:x8,2 公尺 Y1202A PCIe 纜線:x8,2 公尺 

    Y1202A PCIe 纜線:x8,2 公尺

    • x8 連接器可與 Keysight AXIe 和 PXIe 機箱及系統模組搭配使用
    • 運作速率高達 PCIe Gen 3
    • 長度為 2 公尺

  • Y1203A PCIe 纜線:x8,0.5 公尺 Y1203A PCIe 纜線:x8,0.5 公尺 

    Y1203A PCIe 纜線:x8,0.5 公尺

    • x8 連接器可與 Keysight AXIe 和 PXIe 機箱及系統模組搭配使用
    • 運作速率高達 PCIe Gen 3
    • 長度為 0.5 公尺

  • Y1206A USB 鍵盤和光學滑鼠 Y1206A USB 鍵盤和光學滑鼠 

    Y1206A USB 鍵盤和光學滑鼠

    Y1206A 包含一個 USB 鍵盤和一個 USB 滑鼠。滑鼠具備光學讀取能力。鍵盤和滑鼠可和 PXIe 及 AXIe 嵌入式控制器一起使用

  • Y1212A PXI 插槽擋板:5 個,單插槽 Y1212A PXI 插槽擋板:5 個,單插槽 

    Y1212A PXI 插槽擋板:5 個,單插槽

    Y1212A 是 5 個一組的塑膠插槽擋板,可用於任何 PXI 機箱。使用者可將其插入閒置插槽中,改善通過 PXI 模組的氣流。需使用閒置的 PXI 填充面板。

  • Y1213A PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots Y1213A PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

    Y1213A PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

    PXI EMC Filler Panel kit with five single-slot filler panels with EMC gaskets.

  • Y1214A Air Inlet Kit: M9018A Chassis [已停產] Y1214A Air Inlet Kit: M9018A Chassis [已停產] 

    Y1214A Air Inlet Kit: M9018A Chassis [已停產]

    Air inlet kit for the M9018A PXIe chassis

  • Y1214B 進氣口套件:M9018B 和 M9019A Y1214B 進氣口套件:M9018B 和 M9019A 

    Y1214B 進氣口套件:M9018B 和 M9019A

    • 適用於 M9018B 和 M9019A PXIe 機箱的進氣口套件

     

  • Y1215B M9018A 的嵌入安裝機架套件 Y1215B M9018A 的嵌入安裝機架套件 

    Y1215B M9018A 的嵌入安裝機架套件

    • 讓機箱得以安裝在 4U 空間中
    • 可與纜線托架和機架套件等選項配合使用

  • Y1215C 對齊安裝轉接器:M9018B 和 M9019A Y1215C 對齊安裝轉接器:M9018B 和 M9019A 

    Y1215C 對齊安裝轉接器:M9018B 和 M9019A

    • 讓機箱得以安裝在 4U 空間中
    • 可與纜線托架和機架套件等選項配合使用

  • Y1216A M9018A 的內縮安裝機架套件 Y1216A M9018A 的內縮安裝機架套件 

    Y1216A M9018A 的內縮安裝機架套件

    • 讓機箱得以安裝在 4U 空間中
    • 將機箱內縮了 4 英吋
    • 可與纜線托架和機架套件等選項配合使用

  • Y1216B 嵌入式安裝轉接器套件:M9018B 和 M9019A Y1216B 嵌入式安裝轉接器套件:M9018B 和 M9019A 

    Y1216B 嵌入式安裝轉接器套件:M9018B 和 M9019A

    • 讓機箱得以安裝在 4U 空間中
    • 將機箱內縮了 4 英吋
    • 可與纜線托架和機架套件等選項配合使用

  • Y1217A 機架軌道套件:M9010A、M9018B 和 M9019A Y1217A 機架軌道套件:M9010A、M9018B 和 M9019A 

    Y1217A 機架軌道套件:M9010A、M9018B 和 M9019A

    • Y1217A 是專為 M9010A、M9018B 和 M9019A 設計的軌道套件,適用於是德科技機架

  • Y1218A 纜線托架套件:M9018B 和 M9019A Y1218A 纜線托架套件:M9018B 和 M9019A 

    Y1218A 纜線托架套件:M9018B 和 M9019A

    Y1218A 是適用於 M9018B 和 M9019A 的纜線托架套件。

  • Y1243A 適用於 M9301A LO 分配的纜線套件 Y1243A 適用於 M9301A LO 分配的纜線套件 

    Y1243A 適用於 M9301A LO 分配的纜線套件

    • 用於分配 M9301A PXIe 合成器的 4 路 LO 輸出,使所有的 LO 輸出均為相位同調。

  • Y1244A Cable Kit for Synchronizing Two M9018A PXIe Chassis Y1244A Cable Kit for Synchronizing Two M9018A PXIe Chassis 

    Y1244A Cable Kit for Synchronizing Two M9018A PXIe Chassis

    • Used to synchronize two M9018A PXIe chassis.

  • Y1260A GPIB 纜線,適用於嵌入式控制器和 PXIe 系統模組 Y1260A GPIB 纜線,適用於嵌入式控制器和 PXIe 系統模組 

    Y1260A GPIB 纜線,適用於嵌入式控制器和 PXIe 系統模組

    • GPIB 對 MicroD25
    • 1 公尺
    • 相容於 M9037A、M9537A 和 M9024A;不相容於 M9036A

  • Y1261A DisplayPort 轉 DVI 轉接器,適用於嵌入式控制器 Y1261A DisplayPort 轉 DVI 轉接器,適用於嵌入式控制器 

    Y1261A DisplayPort 轉 DVI 轉接器,適用於嵌入式控制器

    藉由使用此 DVI 轉接器,DisplayPort 可與舊型的 DVI 電腦監視器相容。

  • Y1262A 適用於嵌入式控制器的 DisplayPort 纜線 Y1262A 適用於嵌入式控制器的 DisplayPort 纜線 

    Y1262A 適用於嵌入式控制器的 DisplayPort 纜線

    • DisplayPort 纜線
    • 2 公尺
    • 相容於 M9037A 和 M9537A

  • Y1263A DisplayPort 轉 VGA 轉接器,適用於 M9037A PXIe 嵌入式控制器 Y1263A DisplayPort 轉 VGA 轉接器,適用於 M9037A PXIe 嵌入式控制器 

    Y1263A DisplayPort 轉 VGA 轉接器,適用於 M9037A PXIe 嵌入式控制器

    • DisplayPort 轉 VGA 轉接器
    • 9 英吋

  • Y1270A 前面板介接套件:M9018A 和 M9019A Y1270A 前面板介接套件:M9018A 和 M9019A 

    Y1270A 前面板介接套件:M9018A 和 M9019A

    • 適用於 M9018A 和 M9019A PXIe 機箱的 Y1270A 前面板介面套件
    • 利用半透明蓋保護前面板纜線和連接器
    • 可自訂連接器類型和數量

  • Y1271A 機架安裝套件:M9010A Y1271A 機架安裝套件:M9010A 

    Y1271A 機架安裝套件:M9010A

    Y1271A 是適用於 M9010A PXIe 機箱的完整機架安裝套件。該套件允許您將 Keysight M9010A PXIe 機箱與機架的前面對齊,或將其以 20 mm 為單位,最多向內退縮 140 mm(5.5 吋),以便進行安裝。

  • Y1299A 啟動套件 Y1299A 啟動套件 

    Y1299A 啟動套件

    Y1299A 啟動套件是包含啟動指示和範例程式的特定解決方案套件。