您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Discontinued Oscilloscope Single-Ended Active Probes

This page provides supported information for discontinued oscilloscope single-ended active probes. Learn more about Oscilloscope Single-Ended Active Probes
 

  • 1144A 主動式探棒 (800 MHz) [已停產] 1144A 主動式探棒 (800 MHz) [已停產] 

    1144A 主動式探棒 (800 MHz) [已停產]

    Keysight 1144A 主動式探棒,完美地結合了高頻寬、高輸入電阻,以及低輸入電容……

  • 1145A 750 MHz 2 通道主動式探棒 [已停產] 1145A 750 MHz 2 通道主動式探棒 [已停產] 

    1145A 750 MHz 2 通道主動式探棒 [已停產]

    表面安裝裝置所使用的 Keysight 1145A 主動式探棒,提供了簡易輕巧的可靠連線,以連接到 PC 電路板和背板上的 SMD,同時提供主動式探棒的整體效能。

  • 1155A Low Mass Active Probe 2-Channel, 750 MHz [已停產] 1155A Low Mass Active Probe 2-Channel, 750 MHz [已停產] 

    1155A Low Mass Active Probe 2-Channel, 750 MHz [已停產]

    The Keysight 1155A is a two-channel low mass active probe for Keysight Infiniium oscilloscopes...

  • 1156A 主動測試棒,1.5 GHz [已停產] 1156A 主動測試棒,1.5 GHz [已停產] 

    1156A 主動測試棒,1.5 GHz [已停產]

    Keysight 1156A、1157A和1158A系列主動測試棒,為研發工 程師提供了測試DUT上面難以接觸的地方所需要的效能。這些測試棒是專為Infiniium 54800系列示波器而設計的。

  • 1157A 主動測試棒,2.5 GHz [已停產] 1157A 主動測試棒,2.5 GHz [已停產] 

    1157A 主動測試棒,2.5 GHz [已停產]

    Keysight 1156A、1157A和1158A系列主動測試棒,為研發工 程師提供了測試DUT上面難以接觸的地方所需要的效能。這些測試棒是專為Infiniium 54800系列示波器而設計的。

  • 1158A 主動測試棒,4 GHz [已停產] 1158A 主動測試棒,4 GHz [已停產] 

    1158A 主動測試棒,4 GHz [已停產]

    Keysight 1156A、1157A和1158A系列主動測試棒,為研發 工程師提供了測試DUT上面難以接觸的地方所需要的效能。這些測試棒是專為Infiniium 54800系列示波器而設計的。