您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

1 / 1 符合的產品

排序:
產品 Data-rate Range 內部/外部時脈 PRBS Pattern Differential Outputs Data Output Amplitude (single-ended)
N4974A PRBS 產生器 44 Gb/s N4974A PRBS 產生器 44 Gb/s

基本配套價格: NT$ 1,297,000

採購/租賃說明

22 to 44 Gb/s 可利用內部時脈源在 40、28 或 25 Gb/s 的單一速率上運作,或是利用內部半速率時脈源在 22 至 44 Gb/s 資料速率上運作。 2^7-1, 2^15-1,  2^31-1, NRZ Yes 500 mV pp typ, fixed