您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 選項與配件

為了讓您的 PXI 產品具備最佳效能,您需要合適的配件,是德科技全系列 PXI 配件專為您的是德科技 PXI 模組化儀器而設計,它們可享和是德科技其他 PXI 產品一樣的支援和保固。

  • PXI 機箱與控制器配件 PXI 機箱與控制器配件 

    PXI 機箱與控制器配件

    • PXIe 機箱與控制器配件
    • 機架安裝套件
    • PCIe 纜線

  • M9240A PXIe AutoProbe 功率模組,適用於 M924XA 模組化示波器 M9240A PXIe AutoProbe 功率模組,適用於 M924XA 模組化示波器 

    M9240A PXIe AutoProbe 功率模組,適用於 M924XA 模組化示波器

    • 為多達四支是德科技探棒提供 AutoProbe 連接介面
    • 可與安裝於相鄰 PXI 插槽的二個 M9241A、M9242A 或 M9243A 模組化示波器搭配使用
    • 提供相關探棒提供所需的功率

  • M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz

    • 單槽式 PXIe 模組
    • 5 個 100 MHz 輸出
    • 1 個 10 MHz 輸出
    • 內置 10 MHz OCXO 時基輸出
    • 可鎖定 1 至 110 MHz 的外部参考

  • M9309A PXIe 向量網路分析儀合成器:187.5 MHz 至 6 GHz M9309A PXIe 向量網路分析儀合成器:187.5 MHz 至 6 GHz 

    M9309A PXIe 向量網路分析儀合成器:187.5 MHz 至 6 GHz

    • M9309A PXIe 向量網路分析儀合成器是適用於 M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀的元件。
    • 頻率範圍 187.5 MHz 至 6 GHz
    • 輸出功率 +5 dBm

  • M9340A PXIe 向量網路分析儀射頻分配器 M9340A PXIe 向量網路分析儀射頻分配器 

    M9340A PXIe 向量網路分析儀射頻分配器

    • 適用於 M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀的 PXIe VNA 射頻分配器
    • PXIe:1 槽

  • M9341A 數位 I/O M9341A 數位 I/O 

    M9341A 數位 I/O

    • M9341A 數位 I/O 配備 24 位元數位 I/O 連接器和觸發埠,可在安裝於同一 PXI 機箱中的 PXI 向量網路分析儀(VNA)和外部把手(handler)之間,提供通訊信號。

  • M9341B 數位與類比 I/O M9341B 數位與類比 I/O 

    M9341B 數位與類比 I/O

    • Keysight M9341B 數位及類比 I/O,能在 PXI 向量網路分析儀(VNA)、待測裝置(DUT),以及外接周邊設備(例如自動測試系統的設備處理器)之間提供通訊信號。

  • M9376A PXIe 向量網路分析儀接收器 M9376A PXIe 向量網路分析儀接收器 

    M9376A PXIe 向量網路分析儀接收器

    • 用於 M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀的 VNA 接收器
    • PXIe:1 槽

  • M9377A PXIe 網路分析儀直接存取接收器 M9377A PXIe 網路分析儀直接存取接收器 

    M9377A PXIe 網路分析儀直接存取接收器

    • VNA 直接存取接收器可用於 M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀
    • 50 MHz 至 9 GHz
    • 動態準確度:±-0.13 dB(-80 dBm 處)

  • M9378A PXIe 網路分析儀定向耦合器 M9378A PXIe 網路分析儀定向耦合器 

    M9378A PXIe 網路分析儀定向耦合器

    • VNA 定向耦合器用於 M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀
    • 50 MHz 至 9 GHz
    • 方向性:10 dBm 最小值(50 MHz 至 6 GHz)
    • 耦合係數:-13.5 至 -19.5 dB,800 MHz 至 9 GHz

  • M9378B PXIe 網路分析儀指向式耦合器和 T 型偏壓器 M9378B PXIe 網路分析儀指向式耦合器和 T 型偏壓器 

    M9378B PXIe 網路分析儀指向式耦合器和 T 型偏壓器

    • 包括一個雙向耦合器和內部 T 型偏壓器
    • 可在 M9485A PXIe 向量網路分析儀(VNA)中進行配置
    • 直流偏壓可透過前面板上的連接器從外部電源供應器施加於 VNA 的測試埠

  • M9379A 射頻放大器模組 M9379A 射頻放大器模組 

    M9379A 射頻放大器模組

    • M9379A 射頻電流模組包括兩個內部放大器和射頻切換器,可與 M9485A PXIe 向量網路分析儀(VNA)搭配使用。此單槽式模組可將系統效能最佳化,以實現更準確的網路分析。

  • M9389A PXIe 向量網路分析儀信號源:1 MHz 至 6 GHz M9389A PXIe 向量網路分析儀信號源:1 MHz 至 6 GHz 

    M9389A PXIe 向量網路分析儀信號源:1 MHz 至 6 GHz

    • M9389A PXIe 向量網路分析儀信號源是適用於 M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀的元件。
    • 頻率範圍 1 MHz 至 6 GHz
    • 輸出功率 +19 dBm

  • Y1242A 跨接線,可用於採多埠配置的 M937xA PXI VNA Y1242A 跨接線,可用於採多埠配置的 M937xA PXI VNA 

    Y1242A 跨接線,可用於採多埠配置的 M937xA PXI VNA

    • 纜線組件 – RF, LO 跨接線
    • 纜線組件 – SMB,觸發器跨接線
    • 纜線組件 – SMB,參考跨接線

  • M9316A PXIe 向量調變器 M9316A PXIe 向量調變器 

    M9316A PXIe 向量調變器

    M9316A PXIe 向量調變器是 3 槽式模組,整合了寬頻 IQ 調變器和 160 MHz 任意波形產生器(AWG),可與 M9383A PXIe 微波信號產生器搭配使用。

  • Y1730A 跨接線,可用於採多埠配置的 M980xA PXI VNA Y1730A 跨接線,可用於採多埠配置的 M980xA PXI VNA 

    Y1730A 跨接線,可用於採多埠配置的 M980xA PXI VNA

    選項 001 — 用於 1 插槽 M980xA(選項 200)的多埠配置

    選項 002 — 用於 2 插槽 M980xA(選項 400、600)的多埠配置

    選項 003 — 用於安裝在多個 PXI 機箱中的 M980xA 的多埠配置

    選項 004 — 用於模組數量超過 7 個的 M980xA 的多埠配置

  • Y1731A 適用於 M980xA 和 P50xxA VNA 的 PXI I/O 轉接器 Y1731A 適用於 M980xA 和 P50xxA VNA 的 PXI I/O 轉接器 

    Y1731A 適用於 M980xA 和 P50xxA VNA 的 PXI I/O 轉接器

    • 使用 M980xA 或 P50xxA VNA 進行硬體外部觸發(輸入/輸出)
    • 在 VNA 與 M9341A/B 數位和類比 I/O 模組之間進行通訊
    • 使用 VNA 與外部脈衝產生器或調變器進行同步脈衝量測