您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Reference Solution

Creating the solution you need

As you seek solutions to evolving test challenges, Keysight Reference Solutions provide the right combination of hardware, software, and measurement expertise through programming examples – highly optimized for specific applications. Reference Solutions show you how to get the most out of your test equipment, helping you achieve half the time to insight.

Keysight Reference Solutions:

  • Increase confidence in solving your test challenges
  • Enable quick evaluation of the test solution’s performance & capability for a specific application
  • Dramatically reduce the time it takes to integrate a new test system into a test environment
  • Leverage Keysight’s measurement expertise and software for specific application requirements

In specialized applications, Keysight and our Solutions Partners are ready to work with you to define and integrate your next-generation test solution.

The PXI and AXIe solutions described below have been designed to fit with specific applications, and leverage modular scalability, footprint and performance. Each Reference Solution can easily be customized to meet your own test needs.

Look to Keysight in modular—and achieve half the time to insight with Keysight Reference Solutions.

  • 5G 波形產生與分析測試平台,參考解決方案 5G 波形產生與分析測試平台,參考解決方案 

    5G 波形產生與分析測試平台,參考解決方案

    • 產生和分析 5G 候選波形:客製的 IQ、OFDM、FBMC
    • 可擴充的調變頻寬和頻段
    • 支援多種拓撲結構的發射器/接收器測試(IQ、中頻、射頻、微波、毫米波)
    • 可當作除錯和驗證硬體效能時的獨立參考

  • 5G 通道探量,參考解決方案 5G 通道探量,參考解決方案 

    5G 通道探量,參考解決方案

    • 可利用 2 GHz 調變頻寬產生高達 44 GHz 的信號
    • 可利用 1 GHz 分析頻寬分析高達 50 GHz 的信號
    • 通道間相位同調性 < 1 度(標稱值)
    • 機板上 FPGA、即時資料處理、向 RAID 傳輸資料的速度高達每通道 250 MB/s

  • 802.11ad 測試平台、參考解決方案 802.11ad 測試平台、參考解決方案 

    802.11ad 測試平台、參考解決方案

    • 利用靈活的參數配置產生和分析編碼的 802.11ad 波形
    • 預先修正波形、I/Q 失衡和通道響應
    • 支援多種拓撲結構、發射器/接收器測試(IQ、中頻、射頻、微波、毫米波)
    • 用於除錯和驗證硬體效能的獨立參考

  • DDR4 功能/協定除錯和分析參考解決方案 DDR4 功能/協定除錯和分析參考解決方案 

    DDR4 功能/協定除錯和分析參考解決方案

    • 信心十足地遵循系統的信號流程,以便解決問題
    • 驗證協定相符性並準確地找出故障問題
    • 深入洞察匯流排信號完整性,以便找出信號完整性問題
       

  • DDR4 參數測試參考解決方案 DDR4 參數測試參考解決方案 

    DDR4 參數測試參考解決方案

    • 完整的 DDR4 除錯、分析和相符性測試
    • 根據 JEDEC 規格達到 100% 參數測試覆蓋範圍
    • 快速 DDR4 協定解碼功能
    • 出色的信號完整性 BGA 探量

  • E 頻段信號分析參考解决方案 E 頻段信號分析參考解决方案 

    E 頻段信號分析參考解决方案

    • 高達 2.5 GHz 的毫米波調變頻寬
    • 55/60 GHz 至 90 GHz 的 E 頻段頻率覆蓋範圍
    • 高達 33 GHz 的基頻/中頻分析頻率覆蓋範圍
    • 更低成本的 E 頻段分析功能

  • LTE/LTE-Advanced 多通道參考解決方案 LTE/LTE-Advanced 多通道參考解決方案 

    LTE/LTE-Advanced 多通道參考解決方案

    • 提供多達 4x4 時間同步的 MIMO
    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 高達 160 MHz
    • < 20 ns 的通道間同步

  • VoLTE 電池測試,參考解決方案 VoLTE 電池測試,參考解決方案 

    VoLTE 電池測試,參考解決方案

    • 簡化的產品結構
    • 完全符合 VoLTE 電池測試計劃的要求
    • 自動化測試腳本:多項無線存取技術、協定記錄工具、IMS/SIP 環境、使用直流電源、模組和分析軟體執行電池耗電量測試

  • 多發射器情境產生器參考解決方案 多發射器情境產生器參考解決方案 

    多發射器情境產生器參考解決方案

    • 10 MHz 至 40 GHz
    • 快速頻率切換和振幅穩定:< 180 ns,清單模式(頻率、振幅、相位)
    • 最小脈衝寬度:10 ns
    • 線性調頻寬度:中心頻率的 10 到 25%

  • 數位互連測試系統,參考解決方案 數位互連測試系統,參考解決方案 

    數位互連測試系統,參考解決方案

    • 可對多達 32 埠的高速數位互連產品進行全面的信號完整性分析
    • 可執行多域分析,包括時域、頻域,或是眼睛圖量測、交互干擾、時脈偏差等等
    • PLTS 和 API 提供快速、簡易的量測

  • 數位互連測試系統,參考解決方案 數位互連測試系統,參考解決方案 

    數位互連測試系統,參考解決方案

    • 可對多達 32 埠的高速數位互連產品進行全面的信號完整性分析
    • 可執行多域分析,包括時域、頻域,或是眼睛圖量測、交互干擾、時脈偏差等等
    • PLTS 和 API 提供快速、簡易的量測

  • 無線射頻遠端網路架構測試,參考解決方案 無線射頻遠端網路架構測試,參考解決方案 

    無線射頻遠端網路架構測試,參考解決方案

    • 提高測試速率
    • 降低總成本並節省資源
    • 使用 CPRI 和全方位解決方案,增進測試信心

  • 用於衛星測試的寬頻信號分析,參考解決方案 用於衛星測試的寬頻信號分析,參考解決方案 

    用於衛星測試的寬頻信號分析,參考解決方案

    • 高達 50 GHz
    • > 1 GHz 分析頻寬
    • 分析和解調變商用信號格式和自訂信號格式
    • IQ 資料的整合式記錄和播放功能
    • 高效能:適用於航太、國防、商業通訊等應用

  • 衛星信號監測、參考解決方案 衛星信號監測、參考解決方案 

    衛星信號監測、參考解決方案

    • 多個頻段可以共用 27 GHz VSA,進行功率譜掃描和數位解調變
    • 功耗低,重量輕
    • 經濟有效
    • 可輕易增減掃描頻段的數量
    • 每個頻段也可以單獨使用 27 GHz VSA,並行擷取所有頻段

  • 電源完整性分析儀參考解決方案 電源完整性分析儀參考解決方案 

    電源完整性分析儀參考解決方案

    • 專為量測電源雜訊而最佳化的解決方案
    • 可輕鬆、有效率地完成電力品質分析的除錯解決方案
    • 支援高達 ± 24 V 偏移

  • S5005A PIM 和 PIM 定位、參考解決方案 S5005A PIM 和 PIM 定位、參考解決方案 

    S5005A PIM 和 PIM 定位、參考解決方案

    • 加入 PIM 和 PIM 定位分析功能,以擴充您的 S 參數測試站能力
    • 可縮短取得有意義的結果所花費的時間
    • 可在工廠端加速進行因果分析和重新設計

  • S5020A FD-MIMO 多通道,參考解決方案 S5020A FD-MIMO 多通道,參考解決方案 

    S5020A FD-MIMO 多通道,參考解決方案

    • 增進您的效率、自信度並縮短上市時間
    • 驗證您的基地台 MIMO 參數效能和波束控制
    • 可擴充到 64 和更多通道,和高達 40 GHz 的頻率

  • S8890A Wireless Device Functional Test Reference Solution S8890A Wireless Device Functional Test Reference Solution 

    S8890A Wireless Device Functional Test Reference Solution

    • LTE TDD, LTE FDD, LTE NB-IoT, W-CDMA, GSM signaling

    • Data Performance/Throughput

    • VoLTE IMS/SIP

    • Battery Drain

  • S9100A 5G Multi-Band Vector Transceiver, Reference Solution S9100A 5G Multi-Band Vector Transceiver, Reference Solution 

    S9100A 5G Multi-Band Vector Transceiver, Reference Solution

    • Tailored for 5G NR volume testing
    • Fast, flexible, and compact
    • Scalable from sub-6GHz to mmWave
    • Great for OTA applications
       

  • TS-8989 汽車車身和安全測試參考解決方案 TS-8989 汽車車身和安全測試參考解決方案 

    TS-8989 汽車車身和安全測試參考解決方案

    • 汽車電子車身和電子參考解決方案

     

  • Y1299A Startup Kits Y1299A Startup Kits 

    Y1299A Startup Kits

    The Y1299A Startup kit is a solution specific kit containing start up instructions and example programs.