您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Mounts

Choose the appropriate adjustable mounts for the optics to allow faster and ease of alignment.

For more information about Laser Interferometer System Cables and Accessories , please visit Cables and Accessories

  • 10710A 可調式架座 10710A 可調式架座 

    10710A 可調式架座

    Keysight 10710A 可調式光學架座可使對準變得既快又容易,適用於 Keysight 10700A、Keysight 10701A、Keysight 10705A 及 Keysight 10707A,並允許 ± 8 度的傾斜度及偏轉。

  • 10710B 可調式架座 10710B 可調式架座 

    10710B 可調式架座

    Keysight 10710B 可調式光學架座使得對準變得較快也較容易。適用於 Keysight 10700A、Keysight 10701A、Keysight 10705A 及 Keysight 10707A,並允許 ± 8 度的傾斜度及偏轉。

  • 10711A 可調式架座 10711A 可調式架座 

    10711A 可調式架座

    Keysight 10711A 可調式光學架座可使對準變得既快又容易,適用於 Keysight 10702A、Keysight 10706A、Keysight 10715A 及 Keysight 10716A,並允許 ± 5 度的傾斜度及偏轉。