您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

手持式示波器、分析儀、電錶

  • FieldFox RF 分析儀,4 / 6 GHz FieldFox RF 分析儀,4 / 6 GHz 

    FieldFox RF 分析儀,4 / 6 GHz

    Keysight FieldFox 分析儀是易於攜帶的手持式 RF 測試工具組,包含手持式向量網路分析儀、纜線與天線測試儀、手持式頻譜分析儀、功率錶,以及向量電壓計。

  • 手持式頻譜分析儀 (HSA) 手持式頻譜分析儀 (HSA) 

    手持式頻譜分析儀 (HSA)

    • 4 款機型
    • 頻率範圍為 100 kHz 至 20 GHz
    • 具備適應嚴苛野外環境的效能與功能
    • 可自動執行例行作業以節省時間並確保一致的結果

  • Keysight U1200系列手持式數位萬用電錶和鉤錶 Keysight U1200系列手持式數位萬用電錶和鉤錶 

    Keysight U1200系列手持式數位萬用電錶和鉤錶

    概述: 是德手持式萬用電錶和鉤錶可讓您檢查更寬廣的量測範圍,並提供比其他同級產品更高的價值。

  • TrueIR 熱影像儀 TrueIR 熱影像儀 

    TrueIR 熱影像儀

    • 利用高四倍的相機內建精密解析度,更快確定異常
    • 透過圖像記錄和溫度趨勢分析功能來監測溫度變化
    • 10 cm 近距拍攝功能
       

  • Keysight U1600A 系列掌上型示波器 Keysight U1600A 系列掌上型示波器 

    Keysight U1600A 系列掌上型示波器

    Keysight U1600A 系列掌上型數位示波器,20 至 40 MHz,2 頻道

  • U1700 系列手持式電容錶和 LCR 錶 U1700 系列手持式電容錶和 LCR 錶 

    U1700 系列手持式電容錶和 LCR 錶

    • 量測頻率高達 100 kHz,這通常是桌上型儀器才能提供的功能
    • 自動識別(Ai)功能可自動確定並顯示元件類型和量測

  • 手持式絕緣電阻測試儀 手持式絕緣電阻測試儀 

    手持式絕緣電阻測試儀

    • 透過 PC 或 iOS/Android 裝置進行無線絕緣電阻測試
    • 自動產生測試報告
    • 高達 260 GΩ 的電阻範圍
    • 計時/PI/DAR 測試
    • 可調整測試輸出電壓:10 V 至 1.1 kV