同調傳輸測試儀器
對於同調傳輸測試,是德科技提供了可用於產生和分析複合調變光信號的儀器。多通道任意波形產生器通常用於合成複合調變信號。
光調變分析儀在實體層對複合調變光信號進行深入分析,可確定信號品質或評估專門用於 IQ 調變和解調變的元件。
是德科技提供非常廣泛的光調變分析和合成儀器,測試速度高達 1 Tb/s,充分滿足您目前和未來的需求。
-
M8199A Arbitrary Waveform Generator 128/256 GSa/s, 65 GHz
M8199A Arbitrary Waveform Generator 128/256 GSa/s, 65 GHz
- 4 Channel 128 GSa/s sampling rate with 65 GHz analog bandwidth
- 2 channel 256 GSa/s sampling rate with 65 GHz analog bandwidth with interleaving
- Software upgradeable from 2 to 4 channels
- Build-in frequency and phase response calibration
-
M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器
M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器
- 獲得前所未有的測試功能:更高的速度、頻寬和通道密度
- 靈活地產生高達 32 Gbaud 串列傳輸速率的信號
- 使用清晰的失真信號對元件進行極限測試
-
M8195S 多通道任意波形產生器系統 65 GSa/s [已停產]
M8195S 多通道任意波形產生器系統 65 GSa/s [已停產]
- 獲得前所未有的測試功能:更高的速度、頻寬和通道密度
- 可在高達 32 Gbaud 的速率下提供靈活的信號產生能力
- 利用乾淨和失真信號對裝置進行極限應力測試
-
M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器
M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器
- 新的任意波形產生器提供業界最高的取樣率
- 它可在高達 64 GBaud 的速率下提供靈活的信號產生能力
- 高通道密度:AXIe 模組配有 1、2 或 4 個通道(可將軟體升級以增加通道數)
-
M8290A 光學調變分析儀和高速數位轉換器測試解決方案
M8290A 光學調變分析儀和高速數位轉換器測試解決方案
- 小型而靈活的 AXIe 模組化機箱
- 74 Gbaud 最大符碼率
- 83 到 92 GSa/s 取樣率
- 512k 個樣本的最大記錄長度
- 8 位元 ADC 解析度
-
M8292A 模組化光學調變分析儀
M8292A 模組化光學調變分析儀
- 74 Gbaud 的符碼率
- 83 至 92 GSa/s 取樣率
- 運作頻率範圍 1 MHz 至 40 GHz
- 接收器頻寬 37 GHz(3 dB)
- 2 槽式 AXIe 模組與光學輸入
-
M8296A 電氣高速數位轉換器
M8296A 電氣高速數位轉換器
- 74 Gbaud 的最大符碼率
- 83 至 92 GSa/s 取樣率
- 運作頻率範圍 50 kHz 至 42 GHz
- 類比頻寬,未修正時 37 GHz(3 dB)
- 單槽式 AXIe 模組,具 4 個電子輸入通道
-
N4391SALC Optical Modulation Analyzer Software
N4391SALC Optical Modulation Analyzer Software
- Dual-polarization IQ signal analysis
- EVM measurement according to latest standards
- Smart setup
- User algorithm interface (e.g. MATLAB)
- Infiniium scope hardware connectivity
-
N4391AU Stand-alone Software [已停產]
N4391AU Stand-alone Software [已停產]
The N4391A-450 stand-alone software can be used to analyze recorded raw data measured with the N4391A optical modulation analyzer and with the N4392A integrated optical modulation analyzer.