這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
是德科技為各種校驗量測,提供多元的光學元件。 您可選擇單獨的光學元件,或是預先配置好的套件。 請從下表中選擇所需的量測類型,或直接選擇各式光學元件。
量測類型 | 所需的補充套件 | 產品型號 |
---|---|---|
線性 | 線性量測套件,含硬質攜帶箱 或 線性量測套件 |
55280A 或 55280B |
對角 | 對角 對角量測套件 線性量測套件 |
10768A 55280B |
角度 | 角度光學元件套件或 線性/角度量測套件 |
55281A 或 55281B |
旋轉/索引表校驗 | 測試夾具套件 角度光學元件套件 |
10744A 55281A |
旋轉/索引表校驗 | 測試夾具套件 角度光學元件套件 |
10744A 55281A |
平坦度 | 平坦度配件套件 角度光學元件套件 |
55282A 55281A |
垂直度 | 平坦度配件套件 角度光學元件套件 |
55282A 55281A |
直度 | 直度量測套件 | 55283A |
平行度 | 直度量測套件 直角轉光器 |
55283A 10777A (選配) |
方正度 | 直度量測套件 直角轉光器 |
55283A 10777A |
時基(線性) | 線性量測套件,含硬質攜帶箱或 線性量測套件 |
55280A 或 55280B |
時基(角度) | 角度光學元件套件或 線性/角度量測套件 |
55281A 或 55281B |
時基(直度) | 直度量測套件 | 55283A |
雙軸(線性) | 線性量測套件,含硬質攜帶箱或 線性量測套件 |
55280A 或 55280B |
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
如結合使用 Keysight 55282A 平坦度配件套件和 55281A 角度光學元件套件,5530 校驗系統可執行平坦度和直度量測。
Keysight 55280A 線性量測套件可與 Keysight 5530 雷射校驗系統搭配使用,包含量測線性距離(位移)和速度所需的光學設備。
The Keysight 55280B Linear Measurement Kit is part of the 5530 Laser Calibration System and enables the system to measure linear displacement and...
Keysight 55283A 直度量測套件可進行直度和平行度量測,以找出幾何誤差。
下一頁
保障您的創新投資
是德科技客服中心提供您需要的協助