您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

量測類型和套件

是德科技為各種校驗量測提供了多元的光學元件。您可以選擇單個光學元件或預先配置好的套件。從表格中選擇所需的量測類型,或直接選擇下面列出的單獨光學元件。

量測類型 需要的補充套件 機型編號
線性 線性度量測套件及運輸箱

線性度量測套件
55280A 或
55280B
對角線 對角線量測套件
線性度量測套件
10768A
55280B
角度 光學角度量測套件或
線性度/角度量測套件
55281A
55281B
旋轉/索引表校驗 角度位置量測套件
夾具套件
光學角度量測套件
55290B
10744A
55281A
旋轉/索引表校驗 旋轉軸量測套件
夾具套件
光學角度量測套件
55290B
10744A
55281A
平坦度 平坦度附件套件
光學角度量測套件
55282A
55281A
直線度 平坦度附件套件
光學角度量測套件
55282A
55281A
平直度 平直度量測套件 55283A
平行度 平直度量測套件
光學直角器
55283A
10777A
(選配)
垂直度 平直度量測套件
光學直角器
55283A
10777A
時基(線性度) 光學角度量測套件或
線性度/角度量測套件
55280A
55280B
時基(角度) 光學角度量測套件或
線性度/角度量測套件
55281A
55281B
時基(平直度) 平直度量測套件 55283A
雙軸(線性度) 線性度量測套件及運輸箱或
線性度量測套件
55280A
55280B
  • 10744A 夾具套件 10744A 夾具套件 

    10744A 夾具套件

    Keysight 10744A 夾具套件包含各種安裝硬體配件,適用於是德科技的各種光學量測裝置。

  • 10768A 對角量測套件 10768A 對角量測套件 

    10768A 對角量測套件

    Keysight 10768A 對角量測套件可用於 Keysight 5530 雷射校驗系統,方便您進行線性測量......

  • 10776A 直線度配件套件 10776A 直線度配件套件 

    10776A 直線度配件套件

    Keysight 10776A 直線度配件套件包括大型後向反射鏡及各種安裝配件。主要使用於校驗器系統。

  • 10777A 直角轉光器 10777A 直角轉光器 

    10777A 直角轉光器

    Keysight 10777A 直角轉光器與 5530 雷射校驗系統搭配使用,可量測機具各軸的垂直度。

  • 55280A 線性量測套件 55280A 線性量測套件 

    55280A 線性量測套件

    Keysight 5530 雷射校驗系統搭配 Keysight 55280A 線性量測套件使用,包括量測線性距離(位移)和速度等等所需的光學設備。

  • 55280B 線性量測套件 55280B 線性量測套件 

    55280B 線性量測套件

    Keysight 55280B 線性量測套件是 5530 雷射校驗系統的一部份,可以讓系統量測沿著線性位移。

  • 55281A 角度光學套件 55281A 角度光學套件 

    55281A 角度光學套件

    角度光學增加了 5530 雷射校驗系統的間距和偏離量測功能。

  • 55281B 線性/角度量測套件 55281B 線性/角度量測套件 

    55281B 線性/角度量測套件

    Keysight 55281B 線性/角度量測套件是 Keysight 5530 雷射校驗系統的一部份。

  • 55282A 平坦度配件套件 55282A 平坦度配件套件 

    55282A 平坦度配件套件

    Keysight 55282A 平坦度配件套件搭配 55281A 角度光學套件使用時,能夠讓 5530 校驗系統執行平坦度和垂直度量測 …

  • 55283A 垂直度量測套件 55283A 垂直度量測套件 

    55283A 垂直度量測套件

    Keysight 55283A 垂直度量測套件能夠進行垂直度和平行度量測,以確定會降低…的幾何錯誤

  • 55290A 角度位置量測套件 55290A 角度位置量測套件 

    55290A 角度位置量測套件

    Keysight 55290A 角度位置量測套件可自動校驗旋轉和機器運作中心的旋轉軸…

  • 55291A CNC 上傳/下載軟體 55291A CNC 上傳/下載軟體 

    55291A CNC 上傳/下載軟體

    Keysight 55291A CNC 上傳/下載軟體可以把 Keysight 5529A 比較表轉換成特定控制器的…