您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 衰減器

Keysight offers step attenuator modules that operate across a broad frequency range of DC to 26.5 GHz.

  • M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz 

    M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz

    • RF signal path attenuation simulation
    • Engineering verification
    • RF receiver sensitivity test
    • Adjacent channel interference

  • M9170A PXI 衰減器/切換器驅動控制模組 M9170A PXI 衰減器/切換器驅動控制模組 

    M9170A PXI 衰減器/切換器驅動控制模組

    • 自動測試設備
    • 射頻通訊系統
    • 工程驗證
    • 射頻參數量測
    • 中至高密度信號路由矩陣 

  • M9168E PXI 可編程步進衰減器模組,直流至 50 GHz M9168E PXI 可編程步進衰減器模組,直流至 50 GHz 

    M9168E PXI 可編程步進衰減器模組,直流至 50 GHz

    • 保證在高達 5 百萬次使用壽命內,提供 0.03 dB 插入損耗重複性
    • 0 至 101 dB 的寬廣衰減範圍,以及 1 dB 的步進單位
    • 出色的衰減準確度,在 50 GHz 下提供 0.97 dB 的平坦度

  • M9169E PXI Switchable-Input Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz M9169E PXI Switchable-Input Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz 

    M9169E PXI Switchable-Input Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz

    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability through the operating life of up to 5 million cycles
    • Broad attenuation range of 0 to 70 dB, with 2 dB step
    • High attenuation accuracy and flatness