您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 軟體

是德科技模組化產品包含各種軟體工具,可協助您發揮測試設備的最大效益並完成各種量測任務。是德科技 IO Libraries Suite 可顯示並配置測試系統中的所有模組,例如:LXI、VXI、PXI、AXIe 以及 USB 模組。此外,其軟體驅動程式支援最普遍的程式開發環境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW。

PXI 模組化平台提供軟體前面板介面,以便快速確認與模組之連結並且立即執行量測。在研發軟體並進行除錯時,這項功能非常實用,並允許您使用模組化裝置來執行以往只有工作台儀器才能完成的量測任務。

Visual Studio 和 Windows 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和/或其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
LabView 是 National Instruments 的註冊商標。

  • IO Libraries Suite IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 輕易將儀器連接到 PC
    • 可連接所有配備 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 介面的多數儀器
    • 可在各種應用開發環境中提供儀器通訊

  • BG1000A 音頻量測程式庫 BG1000A 音頻量測程式庫 

    BG1000A 音頻量測程式庫

    BG1000A 音頻量測程式庫是軟體開發人員強大的音頻分析工具。

    • FFT 頻域分析
    • 音頻量測功能
    • 音頻濾波器
    • 峰值與谷值搜尋

  • KF9000A PathWave FPGA 程控環境 KF9000A PathWave FPGA 程控環境 

    KF9000A PathWave FPGA 程控環境

    • 利用是德科技任意波形產生器、收發器*、數位轉換器* 和各種不同儀器,快速建構您的特殊工作模式或新控制架構的原型
    • 方便易用的圖形化 FPGA 程式設計環境軟體
    • 簡化的設計流程(與原生的 FPGA 程式碼完全相容)

  • M3601A 硬體虛擬儀器(HVI)設計環境 M3601A 硬體虛擬儀器(HVI)設計環境 

    M3601A 硬體虛擬儀器(HVI)設計環境

    • 圖形即時排序有助於開發基於時間的同步系統
    • 超快速的時間確定性決策制訂
    • 透過相位同調通道實現現成的模組間同步
    • 流程圖編程介面

  • M3602A 圖形化 FPGA 設計環境軟體 M3602A 圖形化 FPGA 設計環境軟體 

    M3602A 圖形化 FPGA 設計環境軟體

    • 圖型化 FPGA 編程提供機板內建的數位信號處理,用於硬體加速
    • 簡化 FPGA 編程
    • 無需具備 FPGA 專業知識
    • 方便易用的圖形環境,效能不打折

  • S8900A PA 測試解決方案 S8900A PA 測試解決方案 

    S8900A PA 測試解決方案

    • 適用於 PA/FEM 測試的完整軟體解決方案
    • 基於測試自動化平台(TAP)
    • 立即可用的測試軟體
    • 輕鬆客製測試序列

  • S8901A PA 測試軟體 S8901A PA 測試軟體 

    S8901A PA 測試軟體

    • S8900A PA 測試解决方案的核心要件
    • 用於關鍵量測的 TAP 外掛程式
    • ET/DPD 量測應用軟體
    • 測試計畫剖析器
    • 操作人員介面

  • S8902A 雜訊指數量測 S8902A 雜訊指數量測 

    S8902A 雜訊指數量測

    • 為 S8900A PA 測試解決方案增添雜訊指數量測套件
    • 支援 Y 因子和冷源方法
    • 支援 M9391/93A VSA 和 M9421A VXT
    • 支援 346 系列雜訊信號源

  • S8903A ET/DPD 量測 S8903A ET/DPD 量測 

    S8903A ET/DPD 量測

    Keysight S8903A ET/DPD 量測是以波封追蹤和數位預失真方式進行量測的 S8900A PA 測試解決方案選配程式庫。