您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

諧波混頻器

今天起,您再也不需要在毫米頻率下驗證信號。Keysight M1970V/W智慧型混頻器將操作頻率範圍延伸至110 GHz,進而大幅提高量測準確度,能讓您用更聰明方式完成任務。

Keysight 11974 系列外部混頻器提供 26.5至 75 GHz 的預選頻率範圍,讓您能夠更為快速輕鬆地測試毫米波裝置和系統。 而 Keysight 11970 系列非預選外部混頻器採雙二極體設計,以獲致平坦的頻率響應,並降低轉換損耗。

  • 11970-Series Unpreselected Harmonic Mixers 11970-Series Unpreselected Harmonic Mixers 

    11970-Series Unpreselected Harmonic Mixers

    • Frequency coverage: 18 to 110 GHz
    • Extends the frequency range of the N9030A PXA and N9010A EXA signal analyzer
    • Compatible with PSA spectrum analyzers

  • Signal Analyzer Frequency Extension Modules Signal Analyzer Frequency Extension Modules 

    Signal Analyzer Frequency Extension Modules

    • Extremely wide frequency coverage, from 50 GHz to 1.1 THz
    • Dual operating modes – as a down-converting mixer or a block down-converter
    • RF ports designed for use with the UXA, PXA, MXA or EXA signal analyzers with Option EXM

  • 智慧諧波混頻器 智慧諧波混頻器 

    智慧諧波混頻器

    • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗
    • 向量修正資料:振幅和相位
    • 啟動時自動校準 LO,自動設定預設的頻率和 LO 諧波
    • USB 插座和隨插即用連接