您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 數位類比轉換器

是德PXI數位類比轉換器與電壓電流源可提供不同位準的電壓,並將電流輸出至一或多個通道。

如此便可提供寬廣的電壓和電流範圍,適用於需要高輸入電壓或電流範圍以進行功能測試的汽車產業。

  • M9185A PXI 8/16 通道絕緣數位/類比轉換器 M9185A PXI 8/16 通道絕緣數位/類比轉換器 

    M9185A PXI 8/16 通道絕緣數位/類比轉換器

    Keysight M9185A是獨立式絕緣數位/類比轉換器,可平行輸出多達8到16個通道的高電壓位準。

  • M9186A PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V M9186A PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V 

    M9186A PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V

    Keysight M9186A 分離式雙範圍電壓/電流源可提供電壓源與電流源,並量測由此產生的電流與電壓,其功用類似先前的 Keysight E6171B 量測控制模組。

  • M9188A 動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA M9188A 動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA 

    M9188A 動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA

    • 採用單槽式 PXI 卡的動態數位類比轉換器
    • 輸出電壓:0 V 至 +30 V,輸出電流:0 mA 至 +20 mA
    • 16 個同步、隔離通道
    • 16 位元解析度,每通道的波形更新速率高達 500 kSa/s