您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

工具程式開發卡:LED 測試應用軟體

藉由內部配有 i3070 或 3070 測試頭* 的 Keysight Medalist i3070 系列 5 工具軟體開發卡,您可使用測試夾具結合 LED 測試模組,來檢測您的 LED 強度和顏色。

這項創新功能使得 Keysight Medalist i3070 ICT 得以在 ICT 工作站上,執行精確及高速的 LED 測試,以便加速完成印刷電路板生產組裝測試。LED 測試模組會自動測試 LED 的顏色和強度(亮度)。

是德科技與合作夥伴努力提供各種不同的 flash 程式開發解決方案。您可根據所需的程式開發速度、規格、定價、支援的元件及協定等因素,來選擇最切合您的需求的產品選項。

進一步了解 Medalist i3070 系列 5

* 如果您目前使用之 i3070 或 3070 測試儀,其軟體版本為 08.00p 之前的版本,您可進行軟體或硬體升級,以便使用 Series 5 工具程式開發卡的完整功能。如需更多資訊,請聯絡我們

  • N1807A-001 工具程式開發卡 N1807A-001 工具程式開發卡 

    N1807A-001 工具程式開發卡

    有了這片工具軟體開發卡,您可插入正在開發的電子產品,以便在進行內電路測試(ICT)時,執行更多功能性測試,或增加更多功能。

  • Feasa LED Analyzer Feasa LED Analyzer 

    Feasa LED Analyzer

    Feasa LED Analyser is a fast and automatic measurement system testing both the color and intensity (Brightness) of Light Emitting Diodes (LEDs). Each LED Analyzer can simultaneously measure up to 20 different light sources for Color and Intensity.

  • N1124A-003 i3070 LED 測試卡 N1124A-003 i3070 LED 測試卡 

    N1124A-003 i3070 LED 測試卡

    Keysight N1124A-003 i3070 發光二極體(LED)測試卡可插入工具程式開發卡(N1807A-001),以便執行 LED 測試。