您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

AXIe Arbitrary Waveform Generators

Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generators are the source of greater fidelity, delivering high resolution and wide bandwidth – simultaneously. This unique combination lets you create signal scenarios that push your design to the limit and bring new insight to your analysis.

  • 81195A 光學調變產生器軟體 81195A 光學調變產生器軟體 

    81195A 光學調變產生器軟體

    • 與 M8195A AWG 搭配使用,可即時模擬並調節信號
    • 可模擬高達 256 QAM 的複合調變信號
    • 符碼率達 32.5 GBaud

  • 81199A Wideband Waveform Center 81199A Wideband Waveform Center 

    81199A Wideband Waveform Center

    • Compliant testing for Wireless HD, WiGig & IEEE802.11ad
    • Complete transmitter and receiver testing
    • Simple signal generation simple with drag & drop creation
    • Modulation analysis at a glance of fully coded signals
       

  • M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器 M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器

    • Keysight AWG
    • 傳真度更高的信號源
    • 同時提供高解析度和更大的頻寬
       

  • M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A 

    M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A

    • Synchronization of up to 6 M8190A AWG modules
    • Up to 12 independent channels for complex signal scenarios
    • Automated and repeatable channel synchronization

  • M8195A 65 GSa/s 函數/任意波形產生器 M8195A 65 GSa/s 函數/任意波形產生器 

    M8195A 65 GSa/s 函數/任意波形產生器

    • 新的任意波形產生器結合業界最高的速度、頻寬和通道密度
    • 它可在高達 32 Gbaud 的速率下提供靈活的信號產生能力。
    • 利用乾淨和失真信號對裝置進行極限應力測試

  • M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s 

    M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s

    • Go where you have never been able to test before: in speed, in bandwidth, and in channel density
    • Flexible signal generation at up to 32 Gbaud
    • Clean and distorted signal to stress the device to the limits

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器

    • 新的任意波形產生器提供業界最高的取樣率
    • 它可在高達 64 GBaud 的速率下提供靈活的信號產生能力
    • 高通道密度:AXIe 模組配有 1、2 或 4 個通道(可將軟體升級以增加通道數)

  • M8197A 用於 M8195A 的多通道同步模組 M8197A 用於 M8195A 的多通道同步模組 

    M8197A 用於 M8195A 的多通道同步模組

    • 支援多達 4 個 M8195A AWG 模組同步
    • 支援多達 16 個獨立通道同步,可以產生複雜的信號情境
    • 可複驗的自動通道同步

相關產業與技術