您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Discontinued X-Series Measurement Applications

Product support information for your discontinued X-Series measurement applications.

View Keysights' current Spectrum Analyzers (Signal Analyzers)

  • 89601X VXA Signal Analyzer Measurement Application [已停產] 89601X VXA Signal Analyzer Measurement Application [已停產] 

    89601X VXA Signal Analyzer Measurement Application [已停產]

  • 89601X-205 Basic Vector Signal Analysis [已停產] 89601X-205 Basic Vector Signal Analysis [已停產] 

    89601X-205 Basic Vector Signal Analysis [已停產]

  • 89601X-AYA VXA Vector Modulation Analysis [已停產] 89601X-AYA VXA Vector Modulation Analysis [已停產] 

    89601X-AYA VXA Vector Modulation Analysis [已停產]

  • 89601X-B7R VXA WLAN Modulation Analysis [已停產] 89601X-B7R VXA WLAN Modulation Analysis [已停產] 

    89601X-B7R VXA WLAN Modulation Analysis [已停產]

  • N9064A-3FP WLAN (802.11a/b/g) Modulation Analysis Measurement Application, Fixed Perpetual License [已停產] N9064A-3FP WLAN (802.11a/b/g) Modulation Analysis Measurement Application, Fixed Perpetual License [已停產] 

    N9064A-3FP WLAN (802.11a/b/g) Modulation Analysis Measurement Application, Fixed Perpetual License [已停產]

    Option 3FP (replacement of 89601X Option B7R) provides spectrum, time, and modulation quality measurements for WLAN (802.11a/b/g) signals.

  • W9064A-3FP WLAN 802.11a/b/g Modulation Analysis Measurement Application for CXA, Fixed Perpetual License [已停產] W9064A-3FP WLAN 802.11a/b/g Modulation Analysis Measurement Application for CXA, Fixed Perpetual License [已停產] 

    W9064A-3FP WLAN 802.11a/b/g Modulation Analysis Measurement Application for CXA, Fixed Perpetual License [已停產]

    Option 3FP offers standard-based IEEE 802.11a/b/g/p/j OFDM, 802.11b DSSS/CCK/PBCC, 802.11p DSRC and 802.11j 10 MHz analysis.

  • W9082A LTE TDD 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9082A LTE TDD 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9082A LTE TDD 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • LTE TDD 符合3GPP 第 9 版標準 - 最新增強功能
    • 下行鏈路 (OFDMA) 和上行鏈路 (SC-FDMA)
    • 透過單一選項進行射頻發射器量測
    • 可對上行鏈路和下行鏈路進行傳輸層通道解碼
       

  • M9063A 類比解調量測應用軟體 [已停產] M9063A 類比解調量測應用軟體 [已停產] 

    M9063A 類比解調量測應用軟體 [已停產]

    • 顯示調製指標:AM 深度、FM/ PM 偏差、THD、SINAD、FM 立體聲
    • 可以選擇偵測器對類比調變信號進行分析:Peak+、Peak-、(Pk-Pk)/2 與 RMS
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA

  • M9064A VXA 向量信號分析儀量測應用軟體 [已停產] M9064A VXA 向量信號分析儀量測應用軟體 [已停產] 

    M9064A VXA 向量信號分析儀量測應用軟體 [已停產]

    • 基於 FFT 的頻譜分析
    • 適用於脈衝分析的時域分析工具
    • 通用型數位調變分析
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA

  • M9068A Phase Noise Measurement Application [已停產] M9068A Phase Noise Measurement Application [已停產] 

    M9068A Phase Noise Measurement Application [已停產]

    • 1-touch measurements for analyzing phase noise in frequency domain (log plot) & time domain (spot frequency)
    • Supports M9381A PXIe VSA and M9393A PXIe Performance VSA
    • Compatible with PSA & ESA spectrum analyzer phase noise measurement personality

  • M9069A 雜訊指數量測應用軟體 [已停產] M9069A 雜訊指數量測應用軟體 [已停產] 

    M9069A 雜訊指數量測應用軟體 [已停產]

    • 對放大器、轉換器和接收器的雜訊指數/增益量測
    • 單鍵式量測包括雜訊指數、增益、Y 因數、有效溫度和熱態/冷態功率密度
    • 支援 SNS/346 系列雜訊源、X 系列分析儀、MXE EMI 接收器

  • M9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體 [已停產] M9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體 [已停產] 

    M9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體 [已停產]

    • GSM/EDGE/EDGE Evolution,包含符合 3GPP GERAN 標準的 VAMOS 和多載波 BTS(MCBTS)
    • 基地台和行動台射頻發射器量測
    • 具單鍵量測功能,可依標準判定合格/不合格
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA
       

  • M9072A cdma2000® 量測應用軟體 [已停產] M9072A cdma2000® 量測應用軟體 [已停產] 

    M9072A cdma2000® 量測應用軟體 [已停產]

    • 3GPP2 版本 A(IS-95、cdmaOne、CDMA2000)
    • 順向/逆向鏈路射頻發射器量測
    • 具單鍵量測功能,可依標準判定合格/不合格
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA
       

  • M9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體 [已停產] M9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體 [已停產] 

    M9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體 [已停產]

    • W-CDMA/HSPA/HSPA+ 符合 3GPP 第 8 至 99 版標準
    • 上行鏈路/下行鏈路射頻發射器量測
    • 具單鍵量測功能,可依標準判定合格/不合格
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA
       

  • M9076A 1xEV-DO 量測應用軟體 [已停產] M9076A 1xEV-DO 量測應用軟體 [已停產] 

    M9076A 1xEV-DO 量測應用軟體 [已停產]

    • 3GPP2 標準(C.S0024)
    • 順向/逆向鏈路射頻發射器量測
    • 具單鍵量測功能,可依標準判定合格/不合格
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA
       

  • M9077A WLAN 802.11a/b/g/n/ac 量測應用軟體 [已停產] M9077A WLAN 802.11a/b/g/n/ac 量測應用軟體 [已停產] 

    M9077A WLAN 802.11a/b/g/n/ac 量測應用軟體 [已停產]

    • 相容於 802.11a/b/g/j/p、802.11n 和 802.11ac IEEE 系列標準,以便進行 WLAN 裝置設計/製造測試
    • 高達 160 MHz 的頻寬,可支援 802.11ac 量測
    • 具單鍵量測功能,可依標準判定合格/不合格
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA
       

  • M9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體 [已停產] M9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體 [已停產] 

    M9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體 [已停產]

    • 可依據 3GPP 8 至 99 版標準測試 TD-SCDMA、TD-HSDPA/HSUPA/8PSK 信號
    • 上行鏈路/下行鏈路射頻發射器量測
    • 具單鍵量測功能,可依標準判定合格/不合格
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA
       

  • M9080A LTE FDD 量測應用軟體 [已停產] M9080A LTE FDD 量測應用軟體 [已停產] 

    M9080A LTE FDD 量測應用軟體 [已停產]

    • 根據 3GPP 第 9 版標準執行 LTE FDD 相符性量測
    • 下行鏈路 (OFDMA) 和上行鏈路 (SC-FDMA)
    • 上行鏈路和下行鏈路適用之傳輸層通道解碼能力
    • 射頻發射器量測
    • 具單鍵量測功能,可依標準判定合格/不合格
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA
       

  • M9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application [已停產] M9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application [已停產] 

    M9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application [已停產]

    • LTE FDD per 3GPP Release 8 to 11
    • Uplink and downlink in a single option
    • Carrier aggregation with up to 5 component carriers
    • 1-button pass/fail measurements per standard
    • Supports M9391A PXIe VSA and M9393A Performance PXIe VSA

  • M9081A Bluetooth® 量測應用軟體 [已停產] M9081A Bluetooth® 量測應用軟體 [已停產] 

    M9081A Bluetooth® 量測應用軟體 [已停產]

    • 符合 Bluetooth® 核心標準版本 2.1+ EDR 和節能標準
    • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA

  • M9082A LTE TDD 量測應用軟體 [已停產] M9082A LTE TDD 量測應用軟體 [已停產] 

    M9082A LTE TDD 量測應用軟體 [已停產]

    • LTE FDD 符合標準 3GPP 第 9 版標準
    • 下行鏈路 (OFDMA) 和上行鏈路 (SC-FDMA)
    • 上行鏈路和下行鏈路適用之傳輸層通道解碼能力
    • 射頻發射器量測
    • 具單鍵量測功能,可依標準判定合格/不合格
    • 支援 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA
       

  • M9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application [已停產] M9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application [已停產] 

    M9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application [已停產]

    • LTE TDD per 3GPP Release 8 to 11
    • Uplink and downlink in a single option
    • Carrier aggregation with up to 5 component carriers
    • 1-button pass/fail measurements per standard
    • Supports M9391A PXIe VSA and M9393A Performance PXIe VSA

  • N6141A EMI 量測應用軟體 [已停產] N6141A EMI 量測應用軟體 [已停產] 

    N6141A EMI 量測應用軟體 [已停產]

    • 支援最新的 CISPR 16-1-1 或 MIL-STD 檢波器和頻寬
    • 執行輻射和傳導放射量測
    • 比對測得的放射值是否超出法令限制
       

  • N6141C EMI 量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產] N6141C EMI 量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產] 

    N6141C EMI 量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產]

    • 內建符合 CISPR 和 MIL-STD 標準的頻寬、檢波器和頻段預置
    • 根據監管機構的極限值標準自動執行測試,且支援使用者選擇的邊限
    • 對天線、LISN、電纜和前置放大器執行振幅校正

  • N6149A iDEN/WiDEN/MotoTalk Measurement Application [已停產] N6149A iDEN/WiDEN/MotoTalk Measurement Application [已停產] 

    N6149A iDEN/WiDEN/MotoTalk Measurement Application [已停產]

    N6149A iDEN/WiDEN/MotoTalk measurement application provides 1-button, standard-based power and modulation analysis capabilities for design, evaluation and manufacturing of iDEN radios, transmitters, amplifiers, tuners and filters/repeaters.

  • N6152A 數位有線電視量測應用軟體 [已停產] N6152A 數位有線電視量測應用軟體 [已停產] 

    N6152A 數位有線電視量測應用軟體 [已停產]

    Keysight N6152A 數位有線電視量測應用軟體提供單鍵式標準化功率及調變分析功能。

  • N6153A DVB-T/H/T2/T2-Lite 量測應用程式 [已停產] N6153A DVB-T/H/T2/T2-Lite 量測應用程式 [已停產] 

    N6153A DVB-T/H/T2/T2-Lite 量測應用程式 [已停產]

    • DVB-T/H/T2/T2-Lite 量測;T2 選項支援 Mode A 和 B、SISO、MISO
    • 可用於調變器、發射器、元件之研發製造
    • 具單鍵量測功能,依據標準判定通過/不通過
       

  • N6155A ISDB-T/Tmm 量測應用軟體 [已停產] N6155A ISDB-T/Tmm 量測應用軟體 [已停產] 

    N6155A ISDB-T/Tmm 量測應用軟體 [已停產]

    Keysight N6155A ISDB-T/Tmm 量測應用軟體可提供符合產業標準的單鍵式功率及調變分析功能。

  • N6156A DTMB (CTTB) 量測應用軟體 [已停產] N6156A DTMB (CTTB) 量測應用軟體 [已停產] 

    N6156A DTMB (CTTB) 量測應用軟體 [已停產]

    Keysight N6156A DTMB (CTTB) 量測應用軟體可提供符合產業標準的單鍵式功率及調變分析功能。

  • N6158A CMMB 量測應用軟體 [已停產] N6158A CMMB 量測應用軟體 [已停產] 

    N6158A CMMB 量測應用軟體 [已停產]

    CMMB (中國行動多媒體廣播) 標準指定適用的單鍵功率與解調量測應用軟體

  • N9051A 脈衝量測軟體 [已停產] N9051A 脈衝量測軟體 [已停產] 

    N9051A 脈衝量測軟體 [已停產]

    • 一次可分析約 1,000 個連續脈衝,可對多達 200,000 個脈衝進行統計分析
    • 可透過多個眼圖同時進行分析: 功率、頻率,或是相位與時間、功率與頻率
    • PRI/PRF、脈衝寬度、信號週期、上升時間/下降時間、傾斜、過擊、漣波、統計分析
       

  • N9051B Pulse Measurement Software [已停產] N9051B Pulse Measurement Software [已停產] 

    N9051B Pulse Measurement Software [已停產]

    • View pulses in a time-domain trace, for amplitude and timing characterization
    • Automatically find and analyze up to 200,000 pulses, for ~25 parameters on each pulse
    • Examine trends and statistical distributions of large sets of pulses

  • N9054C VMA Vector Modulation Analysis Application, Multi-Touch UI [已停產] N9054C VMA Vector Modulation Analysis Application, Multi-Touch UI [已停產] 

    N9054C VMA Vector Modulation Analysis Application, Multi-Touch UI [已停產]

    • FFT-based spectrum analysis and time-domain analysis tools for burst analysis
    • General-purpose analog and digital modulation analysis (optional)
    • Runs inside the UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • N9061A 適用於 856xE/EC 的 Keysight N9061A 遠端語言相容應用軟體 [已停產] N9061A 適用於 856xE/EC 的 Keysight N9061A 遠端語言相容應用軟體 [已停產] 

    N9061A 適用於 856xE/EC 的 Keysight N9061A 遠端語言相容應用軟體 [已停產]

    .

  • N9061C Remote Language Compatibility Application, Multi-Touch UI [已停產] N9061C Remote Language Compatibility Application, Multi-Touch UI [已停產] 

    N9061C Remote Language Compatibility Application, Multi-Touch UI [已停產]

    • Emulate HP/Keysight 856xE/EC or 8566/8568 spectrum analyzers in remotely controlled, ATE systems
    • Migrate 856xE/EC-based or 8566/8568-based ATE systems to seamlessly include a modern signal analyzer

  • N9062A SCPI 指令語言相容性量測應用軟體 [已停產] N9062A SCPI 指令語言相容性量測應用軟體 [已停產] 

    N9062A SCPI 指令語言相容性量測應用軟體 [已停產]

    Keysight N9062A SCPI 指令語言相容性量測應用軟體使得X系列信號分析儀能夠在程控環境中模擬FSP、FSU及FES頻譜分析儀。

  • N9062C SCPI Language Compatibility Application, Multi-touch UI [已停產] N9062C SCPI Language Compatibility Application, Multi-touch UI [已停產] 

    N9062C SCPI Language Compatibility Application, Multi-touch UI [已停產]

    • Emulate remote FSP/FSU/FSE analyzer or ESU EMI receiver operation for common basic spectrum analyzer function commands
    • Match data format from trace queries to FSP/FSU/FSE/ESU for common data format

  • N9063A 類比解調量測應用軟體 [已停產] N9063A 類比解調量測應用軟體 [已停產] 

    N9063A 類比解調量測應用軟體 [已停產]

    Keysight N9063A 類比解調量測應用軟體提供易於使用的單鍵量測功能,以便分析 AM、FM、PM,及 FM 立體聲 / RDS 信號等各種類比調變信號。

  • N9063C 類比解調變量測應用軟體,多點觸控 UI [已停產] N9063C 類比解調變量測應用軟體,多點觸控 UI [已停產] 

    N9063C 類比解調變量測應用軟體,多點觸控 UI [已停產]

    • 多點觸控操作介面
    • 可對 AM、FM、PM 和 FM 立體聲/RDS 信號進行單鍵量測
    • 可顯示調變參數:AM 深度、FM/PM 偏差、總諧波失真(THD)、信號對雜訊及失真比(SINAD)、FM 立體聲
    • 可作為售後升級選項

  • N9064A VXA 向量信號分析儀量測應用軟體 [已停產] N9064A VXA 向量信號分析儀量測應用軟體 [已停產] 

    N9064A VXA 向量信號分析儀量測應用軟體 [已停產]

    • 基於 FFT 的頻譜分析
    • 適用於叢發信號分析的時域分析工具
    • 通用型類比及數位調變分析工具
    • 可作為售後升級選項

  • N9067C 脈衝量測應用軟體,多點觸控 UI [已停產] N9067C 脈衝量測應用軟體,多點觸控 UI [已停產] 

    N9067C 脈衝量測應用軟體,多點觸控 UI [已停產]

    • 以高達 50 GHz 的頻率和高達 510 MHz 的頻寬自動將脈衝信號同步
    • 查看重要的脈衝信號調變效能指標,以及時域、頻域和相位域中的脈衝
    • 透過多點觸控 UI 在 X 系列信號分析儀中執行

  • N9068A 相位雜訊量測應用軟體 [已停產] N9068A 相位雜訊量測應用軟體 [已停產] 

    N9068A 相位雜訊量測應用軟體 [已停產]

    相位雜訊量測應用軟體

  • N9068C 相位雜訊量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產] N9068C 相位雜訊量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產] 

    N9068C 相位雜訊量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產]

    • 用於頻域(對數曲線圖)和時域(點頻率)相位雜訊分析的單鍵式量測功能

  • N9069A 雜訊指數量測應用軟體 [已停產] N9069A 雜訊指數量測應用軟體 [已停產] 

    N9069A 雜訊指數量測應用軟體 [已停產]

    • 可對放大器、轉換器和接收器進行雜訊指數/增益量測
    • 單鍵量測項目包括雜訊指數、增益、Y 係數、有效溫度,以及熱/冷功率密度
    • 支援 Keysight SNS/346 系列雜訊信號源、X 系列分析儀、MXE EMI 接收器
       

  • N9069C 雜訊指數量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產] N9069C 雜訊指數量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產] 

    N9069C 雜訊指數量測應用軟體,多點觸控操作介面 [已停產]

    • 雜訊指數/增益量測
    • 單鍵式量測:雜訊指數、增益、Y 因數、有效溫度和熱態/冷態功率密度
    • 支援 SNS 346 系列雜訊源和 U7227x 系列 USB 前置放大器
    • 可透過售後升級提供

  • N9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體 [已停產] N9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體 [已停產] 

    N9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體 [已停產]

    • GSM/EDGE/EDGE Evolution,包含符合 3GPP GERAN 標準的 VAMOS1 和多載波 BTS(MCBTS)
    • BTS/MS RF 發射器量測、使用 BBIQ 硬體進行類比基頻量測
    • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • N9071C GSM / EDGE / Evo Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產] N9071C GSM / EDGE / Evo Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產] 

    N9071C GSM / EDGE / Evo Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產]

    • GSM, EDGE and EDGE Evolution including VAMOS1 and Multi-Carrier BTS (MCBTS) per 3GPP GERAN standard
    • Base station and mobile station RF transmitter measurements; analog baseband measurements One-button measurements with pass/fail per the standard

  • N9072A cdma2000® 量測應用軟體 [已停產] N9072A cdma2000® 量測應用軟體 [已停產] 

    N9072A cdma2000® 量測應用軟體 [已停產]

    • 遵循 3GPP2 Release A 標準,支援 IS-95、cdmaOne、cdma2000® 標準,可用來執行順向鏈路和逆向鏈路之信號分析
    • 可使用 BBIQ 硬體發射 RF 和類比基頻量測
    • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 量測應用軟體 [已停產] N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 量測應用軟體 [已停產] 

    N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 量測應用軟體 [已停產]

    Keysight N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 量測應用軟體提供各種適用於 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+基地台及行動裝置的單鍵式發射器量測功能。

  • N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI [已停產] N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI [已停產] 

    N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI [已停產]

    • W-CDMA/HSPA/HSPA+ per 3GPP Release 99 to 8
    • Includes uplink/downlink RF transmitter measurements
    • Transmit analog baseband measurements with BBIQ hardware
    • 1-touch measurements with pass/fail per the standard

  • N9074A 單一擷取結合固定 WiMAX™ 量測應用軟體 [已停產] N9074A 單一擷取結合固定 WiMAX™ 量測應用軟體 [已停產] 

    N9074A 單一擷取結合固定 WiMAX™ 量測應用軟體 [已停產]

    Keysight N9074A 綜合式固定 WiMAX 量測應用軟體提供基於 SCPI 的量測功能,適合在高速製造測試中進行 802.16d 固定 WiMAX 上行鏈路與下行鏈路信號量測。

  • N9075A 802.16 OFDMA 量測應用軟體 [已停產] N9075A 802.16 OFDMA 量測應用軟體 [已停產] 

    N9075A 802.16 OFDMA 量測應用軟體 [已停產]

    Keysight N9075A 802.16 OFDMA量測應用軟體針對符合 IEEE 802.16-2005 標準的信號,提供依據標準之單鍵式合格/不合格測試。 它提供 SCPI 程控功能、使用者熟悉的面板本機(local)操作模式,以及優異的量測速度。

  • N9076A 1xEV-DO 量測應用軟體 [已停產] N9076A 1xEV-DO 量測應用軟體 [已停產] 

    N9076A 1xEV-DO 量測應用軟體 [已停產]

    • 遵循 1XEV-DO 3GPP2 標準的實體層規格 C.S0024
    • 可使用 BBIQ 硬體發射RF和類比基頻量測
    • 具單鍵量測功能,可依標準判定合格/不合格
       

  • N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 量測應用軟體 [已停產] N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 量測應用軟體 [已停產] 

    N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 量測應用軟體 [已停產]

    • 相容於 802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac、802.11af、802.11ah 和 802.11ax IEEE 系列標準,以便進行 WLAN 裝置設計/製造測試
    • 可針對 802.11a-turbo 模式進行手動設定
    • 具單鍵量測功能,依據標準判定通過/不通過

  • N9077A-5FP WLAN 802.11 List Sequence Measurement Application, Fixed Perpetual License [已停產] N9077A-5FP WLAN 802.11 List Sequence Measurement Application, Fixed Perpetual License [已停產] 

    N9077A-5FP WLAN 802.11 List Sequence Measurement Application, Fixed Perpetual License [已停產]

    Option 5FP is a breakthrough solution for automated, high-volume, high-throughput product manufacturing tests.

  • N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產] N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產] 

    N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產]

    • Compliant to 802.11a/b/g/j/p/n, 802.11ac, 802.11af, 802.11ah, 802.11ax IEEE series standards for WLAN design/manufacturing test
    • Manual settings for 802.11a-turbo mode
    • One-button pass/fail measurements per standard

  • N9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體 [已停產] N9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體 [已停產] 

    N9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體 [已停產]

    • 可依據 3GPP 8 至 99 版標準測試 TD-SCDMA/TD-HSDPA/HSUPA/8PSK 信號
    • 上行鏈路和下行鏈路射頻發射器量測;可用 BBIQ 硬體進行類比基頻量測
    • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • N9080A LTE FDD 量測應用軟體 [已停產] N9080A LTE FDD 量測應用軟體 [已停產] 

    N9080A LTE FDD 量測應用軟體 [已停產]

    • LTE FDD 符合標準 3GPP 第 9 版標準
    • 下行鏈路 (OFDMA) 和上行鏈路 (SC-FDMA)
    • 上行鏈路和下行鏈路適用之傳輸層通道解碼能力
    • 可使用 BBIQ 硬體發射 RF 和類比基頻量測
       

  • N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體 [已停產] N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體 [已停產] 

    N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體 [已停產]

    • 根據 3GPP 第 8 到 12 版標準量測 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信號
    • 在單一選項中提供下行鏈路及上行鏈路分析
    • 可聚合多達 5 個子載波

  • N9080C LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體,多點觸控 UI [已停產] N9080C LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體,多點觸控 UI [已停產] 

    N9080C LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體,多點觸控 UI [已停產]

    • 根據 3GPP 第 8 到 13 版標準量測 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信號
    • 包含透過單一軟體量測上行鏈路與下行鏈路
    • 可聚合多達 5 個子載波
    • 透過多點觸控 UI 在 UXA、PXA、MXA、EXA 和 CXA X 系列信號分析儀中執行

  • N9081A Bluetooth® 量測應用軟體 [已停產] N9081A Bluetooth® 量測應用軟體 [已停產] 

    N9081A Bluetooth® 量測應用軟體 [已停產]

    • 符合 Bluetooth® 核心標準版本 2.1+ EDR 和節能標準
    • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定通過/不通過
       

  • N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產] N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產] 

    N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產]

    • Compliant with Bluetooth® Core Specification Version 2.1+ EDR & Low Energy (BR/EDR/LE 4.0/4.2/5.0)
    • One-button measurements with pass/fail per the standard

  • N9082A LTE TDD 量測應用軟體 [已停產] N9082A LTE TDD 量測應用軟體 [已停產] 

    N9082A LTE TDD 量測應用軟體 [已停產]

    • LTE FDD 符合標準 3GPP 第 9 版標準
    • 下行鏈路 (OFDMA) 和上行鏈路 (SC-FDMA)
    • 上行鏈路和下行鏈路適用之傳輸層通道解碼能力
    • 可使用 BBIQ 硬體發射 RF 和類比基頻量測
       

  • N9082B LTE/LTE-Advanced TDD 量測應用軟體 [已停產] N9082B LTE/LTE-Advanced TDD 量測應用軟體 [已停產] 

    N9082B LTE/LTE-Advanced TDD 量測應用軟體 [已停產]

    • 根據 3GPP 第 8 到 12 版標準量測 LTE 和 LTE-Advanced TDD 信號
    • 在單一選項中提供下行鏈路及上行鏈路分析
    • 可聚合多達 5 個子載波

  • N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI [已停產] N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI [已停產] 

    N9082C LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI [已停產]

    • LTE and LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 8 to 12
    • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
    • Carrier aggregation up to five component carriers
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • N9083A 多標準無線信號(MSR)量測應用軟體 [已停產] N9083A 多標準無線信號(MSR)量測應用軟體 [已停產] 

    N9083A 多標準無線信號(MSR)量測應用軟體 [已停產]

    • 遵循 3GPP Release 10 標準 (TR/TS 37 系列) 的 MSR 軟體
    • 對發射器執行 LTE-FDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution 信號測試
    • 自動排序功能讓您無需使用頻寬更大的分析頻寬選項
       

  • N9084C Short Range Communications Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產] N9084C Short Range Communications Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產] 

    N9084C Short Range Communications Measurement Application, Multi-Touch UI [已停產]

    • Compliant with ZigBee (IEEE 802.15.4) and Z-Wave RF transmitter tests
    • One-button measurements with pass/fail per the standard
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA, and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

  • W6141A EMI 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W6141A EMI 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W6141A EMI 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 支援最新的 CISPR 16-1-1 或 MIL-STD 檢波器和頻寬
    • 執行輻射和傳導發射量測
    • 確認量測所得的放射量是否超出法令限制
       

  • W6152A 數位有線電視量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W6152A 數位有線電視量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W6152A 數位有線電視量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 符合 J.83/A (DVB-C)、J.83/B (DOCSIS DS)、J.83/C (ISDB-C) 標準
    • 發射射頻量測
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定通過/不通過
       

  • W6153A DVB-T/H/T2 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W6153A DVB-T/H/T2 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W6153A DVB-T/H/T2 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • DVB-T/H/T2 量測;T2 選項支援模式 A 和 B、SISO、MISO
    • 發射器、調變器、電波空隙補強器或 SFN 網路射頻量測
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • W6155A ISDB-T/Tmm 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W6155A ISDB-T/Tmm 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W6155A ISDB-T/Tmm 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 支援 ISDB-T、ISDB-TB、ISDB-TSB 和 ISDB-Tmm 標準
    • 發射器射頻量測
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格,提供自動偵測功能
       

  • W6156A DTMB (CTTB) 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W6156A DTMB (CTTB) 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W6156A DTMB (CTTB) 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 支援多載波和單載波的 DTMB (CTTB) 標準
    • 發射器射頻量測
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • W6158A CMMB 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W6158A CMMB 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W6158A CMMB 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 支援 CMMB 標準
    • 發射器射頻量測
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格,提供自動偵測功能
       

  • W9062A SCPI 指令語言相容性量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產] W9062A SCPI 指令語言相容性量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產] 

    W9062A SCPI 指令語言相容性量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產]

    • 模擬遠端 FSP/FSU/FSE 分析儀操作,以提供通用的基礎頻譜分析儀功能指令
    • 符合 FSP/FSU/FSE 軌跡查詢時最常用的資料格式
       

  • W9063A 類比解調量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產] W9063A 類比解調量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產] 

    W9063A 類比解調量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產]

    • 顯示調變參數: AM 深度、FM/PM 偏差、總諧波失真(THD)、信號對雜訊及失真比(SINAD)、FM 立體聲
    • 可以選擇偵測器對類比調變信號進行分析: Peak+、Peak-、(Pk-Pk)/2 與 RMS
    • 透過喇叭播放調變信號

  • W9064A VXA 向量信號分析量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9064A VXA 向量信號分析量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9064A VXA 向量信號分析量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • FFT 頻譜分析
    • 適用於脈衝分析的時域分析工具
    • 通用型數位調變分析
       

  • W9068A 相位雜訊量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產] W9068A 相位雜訊量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產] 

    W9068A 相位雜訊量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產]

    • 新增單鍵量測設計,可在頻域(對數座標圖)與時域(標定頻率)中分析相位雜訊
    • 相容於 ESA 頻譜分析儀的相位雜訊量測應用軟體
       

  • W9069A 雜訊指數量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產] W9069A 雜訊指數量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產] 

    W9069A 雜訊指數量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產]

    • 可量測 10 MHz 至 26.5 GHz 的雜訊指數/增益
    • 單鍵量測項目包括雜訊指數、增益、Y 係數、有效溫度,以及熱/冷功率密度
    • 支援 Keysight SNS/346 系列雜訊信號源、X 系列分析儀、MXE EMI 接收器
       

  • W9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • GSM/EDGE/EDGE Evo,包含 VAMOS1 和多載波 BTS(MCBTS),符合 3GPP GERAN 標準
    • 基地台(BS)和行動通訊(MS)射頻發射器量測
    • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • W9072A cdma2000® 量測應用軟體,適用於CXA [已停產] W9072A cdma2000® 量測應用軟體,適用於CXA [已停產] 

    W9072A cdma2000® 量測應用軟體,適用於CXA [已停產]

    • 遵循 3GPP2 Release A 標準,支援 IS-95 或 cdmaOne 以及 cdma2000 標準,可執行順向鏈路和逆向鏈路之信號分析
    • 順向鏈路和逆向鏈路射頻發射器量測
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • W9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 可根據 3GPP release 99 至 release 8 標準分析 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 信號
    • 上行鏈路和下行鏈路射頻發射器量測
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • W9075A Mobile WiMAX™ 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9075A Mobile WiMAX™ 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9075A Mobile WiMAX™ 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 根據 IEEE 802.16 2005 標準進行 802.16 OFDMA 量測
    • BS/MS 發射射頻量測
    • 符合標準的單鍵量測功能,可提供合格/不合格量測結果
    • 提供多種類別的 RCE(包含複合、前導、資料叢集、未調變和前置信號)
       

  • W9076A 1xEV-DO 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9076A 1xEV-DO 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9076A 1xEV-DO 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 符合1XEV-DO 3GPP2標準實體層規格C.S0024
    • 基地台接收站 (順向鏈路) 和行動通訊 (逆向鏈路) 射頻發射器量測
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • W9077A WLAN 802.11a/b/g/n 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9077A WLAN 802.11a/b/g/n 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9077A WLAN 802.11a/b/g/n 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 自動偵測 802.11a/g、802.11b/g DSSS/CCK/PBCC、802.11g DSSS-OFDM、802.11n 20 MHz 信號 (HT-Mixed、HT-Greenfield、Non-HT)
    • 可針對 802.11j、802.11a-turbo 模式和 802.11p 信號進行手動設定
    • 具單鍵量測功能,可依標準判定合格/不合格
       

  • W9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 可根據 3GPP release 99 至 release 8 標準分析 TD-SCDMA、TD-HSDPA/HSUPA/8PSK 信號
    • 上行鏈路/下行鏈路射頻發射器量測
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • W9080A LTE FDD 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9080A LTE FDD 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9080A LTE FDD 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • LTE FDD 符合標準 3GPP 第 9 版標準
    • 下行鏈路 (OFDMA) 和上行鏈路 (SC-FDMA)
    • 透過單一選項進行射頻發射器量測
    • 可對上行鏈路和下行鏈路進行傳輸層通道解碼
       

  • W9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application for CXA [已停產] W9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application for CXA [已停產] 

    W9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application for CXA [已停產]

    • LTE and LTE-Advanced FDD per 3GPP release 8 to 11
    • Uplink and downlink in a single option
    • Carrier aggregation with up to five component carriers
    • Runs inside CXA signal analyzer with Windows 7 operating system (standard)

  • W9081A Bluetooth® 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9081A Bluetooth® 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9081A Bluetooth® 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 相容於 Bluetooth® 核心標準 2.1+ EDR 版本和低功耗標準
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • W9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application for CXA [已停產] W9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application for CXA [已停產] 

    W9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application for CXA [已停產]

    • LTE and LTE-Advanced TDD per 3GPP release 8 to 11
    • Uplink and downlink in a single option
    • Carrier aggregation with up to five component carriers
    • Runs inside CXA signal analyzer with Windows 7 operating system (standard)

  • W9083A 多標準無線信號 (MSR) 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] W9083A 多標準無線信號 (MSR) 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9083A 多標準無線信號 (MSR) 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • 遵循 3GPP 第 9 版標準 (TR/TS 37 系列) 的 MSR 軟體
    • 可以對 LTE-FDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+ & GSM/EDGE/EDGE Evolution 信號的任意組合,執行發射器測試