您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PSG 信號產生器分散網路

Keysight U3035P 分散網路讓多部 PSG 信號產生器能夠以相同的頻率,在相位鎖定的同調模式下運作。 各個連接埠之間的固定相位略有差異。 將 Keysight E8267D 向量信號產生器與內建和外部基頻產生器搭配使用,量測人員可針對所有向量信號進行相位控制與調整。 每一信號源需配備選項 HCC。

必備的信號產生器選項包含:

  • Keysight E8257D PSG 類比信號產生器: E8257D-HCC
  • Keysight E8267D PSG 向量信號產生器: E8267D-HCC。 如果操作頻率低於250 MHz,,則需選項 E8267D-H1G。

比較所有 PSG 適用的信號分送網路 (10)

搜尋 PSG 適用的信號分送網路

  • U3035P-022 分散式網路,2 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率 U3035P-022 分散式網路,2 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率 (1) 

    U3035P-022 分散式網路,2 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率

    • 支援 2 個 PSG 以鎖相和同調模式在公共頻率上運作
    • 分散模式和校驗模式
    • 輸入/輸出頻率:250 MHz 至 67 GHz
       

  • U3035P-024 分散式網路,2 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率 U3035P-024 分散式網路,2 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率 (1) 

    U3035P-024 分散式網路,2 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率

    • 支援 2 個 PSG 以鎖相和同調模式在公共頻率上運作
    • 分散模式和校驗模式
    • 輸入/輸出頻率:250 kHz 至 67 GHz
    • 內建基頻時脈信號源

  • U3035P-042 分散式網路,4 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率 U3035P-042 分散式網路,4 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率 (1) 

    U3035P-042 分散式網路,4 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率

    • 支援 4 個 PSG 以鎖相和同調模式在公共頻率上運作
    • 分散模式和校驗模式
    • 2 個頻段,頻率範圍從 250 MHz 至 67 GHz

  • U3035P-043 分散式網路,4 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率 U3035P-043 分散式網路,4 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率 (1) 

    U3035P-043 分散式網路,4 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率

    • 支援 4 個 PSG 以鎖相和同調模式在公共頻率上運作
    • 分散模式和校驗模式
    • 3 個頻段,頻率範圍從 250 kHz 至 67 GHz

  • U3035P-044 分散式網路,4 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率和 400 MHz 時脈 U3035P-044 分散式網路,4 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率和 400 MHz 時脈 (1) 

    U3035P-044 分散式網路,4 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率和 400 MHz 時脈

    • 支援 4 個 PSG 以鎖相和同調模式在公共頻率上運作
    • 分散模式和校驗模式。
    • 輸入/輸出頻率:250 kHz 至 67 GHz
    • 內建基頻時脈信號源

  • U3035P-082 分散式網路,8 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率 U3035P-082 分散式網路,8 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率 (1) 

    U3035P-082 分散式網路,8 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率

    • 支援 8 個 PSG 以鎖相和同調模式在公共頻率上運作
    • 分散模式和校驗模式
    • 輸入/輸出頻率:250 MHz 至 67 GHz

  • U3035P-084 分散式網路,8 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率 U3035P-084 分散式網路,8 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率 (1) 

    U3035P-084 分散式網路,8 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率

    • 支援 8 個 PSG 以鎖相和同調模式在公共頻率上運作
    • 分散模式和校驗模式
    • 輸入/輸出頻率:250 kHz 至 67 GHz
    • 內建基頻時脈信號源

  • U3035P-162 分散模式網路,16 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率 U3035P-162 分散模式網路,16 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率 (1) 

    U3035P-162 分散模式網路,16 個信號源,250 MHz 至 PSG 的最大頻率

    • 支援 16 個 PSG 能夠以鎖相和同調模式在共用頻率上運作
    • 分散模式和校驗模式。
    • 輸入/輸出頻率範圍:250 MHz 至 67 GHz

  • U3035P-16A 分散式網路,16 個信號源,250 kHz 到 250 MHz,10 MHz 參考信號 U3035P-16A 分散式網路,16 個信號源,250 kHz 到 250 MHz,10 MHz 參考信號 (1) 

    U3035P-16A 分散式網路,16 個信號源,250 kHz 到 250 MHz,10 MHz 參考信號

    Keysight U3035P 選項 16A 為多達 16 台是德 PSG 信號產生器提供主要參考信號,使其能夠以相位鎖定和同調模式,在 250 kHz 到 250 MHz 之間的共通頻率下運作。此選項提供內建的 10 MHz 振盪器。

  • U3035P-16B PSG 適用的分散式網路,16 個信號源,250 kHz 至  250 MHz,10 MHz 參考信號和 400 MHz 時脈信號 U3035P-16B PSG 適用的分散式網路,16 個信號源,250 kHz 至 250 MHz,10 MHz 參考信號和 400 MHz 時脈信號 (1) 

    U3035P-16B PSG 適用的分散式網路,16 個信號源,250 kHz 至 250 MHz,10 MHz 參考信號和 400 MHz 時脈信號

    Keysight U3035P 選項 16B 為多達 16 台是德 PSG 信號產生器提供主要參考信號,使其能夠以相位鎖定和同調模式,在 250 kHz 到 250 MHz 之間的共通頻率下運作。此選項提供內建的 10 MHz 振盪器。