您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 數位 IO

Keysight PXI 數位 IO 模組的適用範圍極廣,包括系統監測、繼電器控制、IC 設計驗證以及生產環境中的自動測試等等。

Keysight M9187A 數位 I/O 模組提供靜態數位輸入輸出通道,用於監測數位狀態和控制外部設備。其應用範圍包含汽車、航太/國防和電子測試領域。該模組支援靈活的配置方式,讓使用者能透過程式設計來輸入臨界值,並靈活使用輸出驅動功能。

Keysight M9195B PXIe 數位激發/響應模組在 Keysight M9195A PXIe 數位激發/響應模組的基礎上做進一步改進;兩者均配有 PPMU(DSR),M9195B PXIe DSR 增添了多模組同步功能,能夠對包含 12 個模組(192 通道)的系統進行同步。

M9195A/B PXIe DSR 可提供 16 個雙向數位通道和可程控的邏輯位元準,經過配置後可以為參數量測或靜態數位 IO 提供經同步和循環的數位資料。它是 IC 設計驗證和生產測試環境的理想選擇。PXI DSR 提供特別靈活的配置、多網站同步功能以及每個通道程控等功能,包括:按通道參數量測、可程控延遲,以及其他高效能且節省時間的功能特性和軟體工具,還有外部觸發和標記功能。

可選的 Keysight M9192A DSR 碼型編輯器軟體與 M9193A DSR 碼型編輯器和數位轉換器結合,組成了一套完整的向量轉換和碼型驗證軟體工具,適用於 M9195A/B PXIe DSR。這些工具使工程師在進行設計和測試時,可以節省時間,降低成本,並顯著加速產品的上市速度。M9192A 是在測試系統原則公司(TSSI)的 Solstice-TDS WaveMaker+ 模組上建立,並經過客製,透過添加 DSR STIL 內建轉換器(In-converter)和 DSR STIL 測試儀橋接器,來支援 M9195B。這使系統能夠讀取 M9195A/B STIL 檔,並在碼型編輯器中以圖形方式顯示出來。使用者隨後可以在單一視窗中更新碼型和計時消息。M9193A 結合這些碼型編輯器和若干 TSSI 內建轉換器(In-converter),可以簡化與數位設計軟體的連接。

  • Accessories for PXI Digital IOs Accessories for PXI Digital IOs 

    Accessories for PXI Digital IOs

    Use accessories to connect channels for: PMU sense, high voltage, open drain/ground, or divide into independent partitions. Also use accessories to calibrate onboard ADC and signal timing, or access individual single pins for prototyping/debugging.

  • M9187A PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs,  0.3V to 50V M9187A PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs, 0.3V to 50V 

    M9187A PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs, 0.3V to 50V

    Monitor digital states or control external devices with 32 inputs/32 outputs.

  • M9192A DSR 碼型編輯器軟體 M9192A DSR 碼型編輯器軟體 

    M9192A DSR 碼型編輯器軟體

    • 為 M9195A/B 測試開發和除錯、圖形波形編輯以及碼型產生提供圖形操作介面
    • DSR STIL 內建轉換器(In-converter)經特別設計,可用於 M9195A/B
    • DSR 測試儀電橋與 M9195A/B SFP 配合使用
    • 可以拖放 M9195A/B 錯誤記錄到編輯器視窗,以顯示故障

  • M9193A DSR 碼型編輯器,配備資料轉換器 M9193A DSR 碼型編輯器,配備資料轉換器 

    M9193A DSR 碼型編輯器,配備資料轉換器

    • 包括圖形碼型編輯器
    • WGL 內建轉換器支援 TSSI 波形產生語言
    • 標配的 STIL 內建轉換器支援 ATPG 檔
    • Verilog 內建轉換器可存取 VCD/EVCD 檔,包括循環處理工具

  • M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PMU: 250 MHz, 16 Channels [已停產] M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PMU: 250 MHz, 16 Channels [已停產] 

    M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PMU: 250 MHz, 16 Channels [已停產]

    • 16 Ch Bidirectional Digital Stimulus/Response
    • Single or multi-site configuration
    • Parametric Measurement Unit (PMU) per channel
    • On-the-fly pattern generation and editing
    • Flexible allocation of deep memory

  • M9195B 包含 PPMU 的 PXIe 數位激發/響應:250 MHz,16 通道 M9195B 包含 PPMU 的 PXIe 數位激發/響應:250 MHz,16 通道 

    M9195B 包含 PPMU 的 PXIe 數位激發/響應:250 MHz,16 通道

    • 配有 PPMU 的 16 通道數位激發/響應
    • 高達 250 MHz 碼型速率、每通道 125 Mvector 的記憶體
    • 每個向量 1 ns 的信號緣位移解析度
    • 每個向量可程控的補償延遲
    • 即時比較,多模組同步,支援多達 12 個模組(192 個通道)