您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PCI/PCI Express/CompactPCI/VME 多通道數位轉換器系統

是德cPCI儀器已成為先進實驗系統不可或缺的元件,廣泛用於系統控制或實驗觀察等應用。

是德cPCI數位轉換器和TDC提供高通道密度,非常適合用於多通道系統。藉由在桌上型或機架型測試系統中整合多個模組,您可建立完整的資料擷取系統,以支援高達80個同步數位轉換器通道,或是240 個TDC通道。

CompactPCI®數位轉換器

Keysight Acqiris系列產品包含各種時序轉數位轉換器 (TDC) 與高速數位轉換器模組,分別支援500 MS/s、1 GS/s、2 GS/s、4 GS/s 和 8 GS/s 速率;8、10 和 12 位元解析度;超寬廣的頻寬範圍;並提供大容量的擷取記憶體。這些CompactPCI (cPCI) 產品可在需要使用多通道進行資料擷取的研究系統中,作為資料擷取元件使用。

Keysight Acqiris高速數位轉換器採用專屬的ADC晶片組,可針對不同量測應用提供最佳的高速類比數位轉換效能。這項類比前端技術可提供信號調節、放大和交錯功能,以提供高達GS/s的高速資料擷取速率。這些數位資料處理元件提供重要的時脈和同步信號,以便用最高速率捕捉並記錄擷取所得的資料。這些 ASIC協同運作,Keysight Acqiris可進行低功率、高傳真度的資料擷取,並大幅提高主要處理器的資料處理速率,以縮短量測時間並降低成本。

CompactPCI時序轉數位轉換器

是德針對需要高時序解析度 (達到 5 ps) 和高準確度的應用,提供 TDC 產品。產品版本包括單次事件記錄和多次命中 TDC,資料串流之時序速率高達每秒 1 M 事件。

控制軟體

此外,您可使用隨開即用 (turnkey) 全方位多通道擷取軟體,輕易控制內含 Keysight Acqiris 數位轉換器或 TDC 的多通道系統。這套強大的 PC 示波器軟體是專為先進的多通道資料擷取系統而開發的,非常適合用來控制並監視流體動力、微粒及核子物理設備之單擊/事件應用。利用此軟體,您可透過 Ethernet 網路,從遠端控制並監視多部位於各個不同網路地點之系統的運作。

典型應用

CompactPCI 數位轉換器和 TDC 的典型應用包括:

醫療儀器、電漿物理學、核能物理學、粒子加速器速流督導、電波天文學、gamma望遠鏡、微中子探測流體動力學、爆炸科學,以及環境監視器。

CompactPCI® 和CompactPCI 是PCI Industrial Computer Manufacturers Group的註冊商標。