您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 經濟型示波器與數位轉換器

Keysight U270xA 系列 USB 模組化示波器提供一系列功能強大的示波器,支援 100 MHz 和 200 MHz 的頻寬、高達 1 GSa/s 的取樣率,以及 32 MB 的記憶深度,讓您能夠更長時間觀看更多信號細節。

如需執行高速量測,而數位萬用電錶取樣率不夠高,或是示波器無法提供適當的解析度時,Keysight U2500A 系列 USB 數位轉換器是最理想的解決方案。 這一系列數位轉換器提供高取樣率和解析度,讓您能夠更精確地分析波形。 這些多功能模組可當作獨立式儀器或是模組化裝置使用 (須搭配 Keysight U2781A 機箱)。

這些模組非常適合用於每個通道都需要高取樣率的應用,像是瞬時信號分析,或用來執行相位敏感應用的同步資料擷取。

特性

  • Agielent U270xA 系列 USB 示波器具有高達 200 MHz 的頻寬、1 GSa/s 的高取樣率 (交錯式),以及 32 MB 的記憶深度
  • Agielent U2500A 系列 USB 同步取樣多功能模組提供高達 2MSa/s/ch 的同步取樣率
  • 每台 Agielent U2500A 系列同步取樣多功能模組配備 4 個 14 至 16 位元解析度的類比輸入通道、2 個類比輸出通道、24 位元可程控數位I/O、符合高速 USB 2.0 和 USBTMC-USB488 標準 (與Microsoft® Windows® 作業系統相容)
  • 可單機運作或當作模組化裝置使用
  • 容易使用的隨附軟體
  • 與各種 ADE (應用開發環境) 相容,包括 Keysight VEE、LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®

Visual Studio 是微軟公司 ( Microsoft Corporation) 在美國和其他國家的註冊商標。

  • U2531A 2MSa/s USB 模組化同步資料擷取 U2531A 2MSa/s USB 模組化同步資料擷取 

    U2531A 2MSa/s USB 模組化同步資料擷取

    Keysight U2531A USB 同步取樣多功能資料蒐集可提供多達 4 個通道、高達 14 位元的解析度,以及高達 2MSa/s/ch 的取樣率。

  • U2541A 250KSa/s USB 模組化同步資料擷取 U2541A 250KSa/s USB 模組化同步資料擷取 

    U2541A 250KSa/s USB 模組化同步資料擷取

    Keysight U2541A USB 同步取樣多功能資料蒐集可提供多達 4 個通道、高達 16 位元的解析度,及高達 250KSa/s/ch 的取樣率。

  • U2542A 500KSa/s USB 模組化同步資料擷取 U2542A 500KSa/s USB 模組化同步資料擷取 

    U2542A 500KSa/s USB 模組化同步資料擷取

    Keysight U2542A USB 同步取樣多功能資料蒐集可提供多達 4 個通道、高達 16 位元的解析度,及高達 500KSa/s/ch 的取樣率。

  • U2702A 200 MHz USB 模組化示波器 U2702A 200 MHz USB 模組化示波器 

    U2702A 200 MHz USB 模組化示波器

    Keysight U2702A 為 2 通道 8 位元 200 MHz 的示波器,使用常見的非專屬標準高速 USB 2.0 介面,可提供簡易的連線能力。

  • U2701A 100 MHz USB 模組化示波器 U2701A 100 MHz USB 模組化示波器 

    U2701A 100 MHz USB 模組化示波器

    Keysight U2701A 為 2 通道 8 位元 100 MHz 的示波器,使用常見的非專屬標準高速 USB 2.0 介面,可提供簡易的連線能力。