您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 模組化電源量測設備

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

Keysight U272xA 是 3 通道的 USB SMU,可在4象限下運作。 它可當作獨立式模組或是模組化裝置來使用,如果和 USB模組化儀器和DAQ系列的其他模組搭配使用時,可進一步擴充為小型化解決方案。

為了讓使用者快速完成設定,Keysight U272XA 搭載了 Keysight Measurement Manager (AMM) 軟體

您可使用 AMM 軟體的 Command Logger,輕鬆記錄對配置指令的擷取和檢視。 Code Converter 藉由將 Command logger 檔案轉成 VEE、VB、C++和 C# 程式碼,協助使用者輕鬆開發程式。

利用選購的 Keysight U2941A 參數測試治具,Keysight U2722A USB 電源量測設備可順利進行半導體元件測試 (包含 SMT 和 DIP IC)。 查看Keysight U2941A參數測試治具的詳細資訊

Keysight U2700A 系列 USB 模組化儀器榮獲 Design News 的 2009 年最佳產品類的Golden Mousetrap Award。 Design News 獎項已有二十年以上的歷史,旨在表彰在產品設計領域的工程創新和創造力。

Golden Mousetrap Award

Keysight U2723A USB 電源量測設備榮獲第20周年電子設計、Strategy News (EDN) ,以及直流與低頻測試類創意獎的殊榮。這些獎項是由工程師所投票選出的傑出工程專業人員以及創新的產品設計。

Electronic Design Strategy News Innovation Award Winner Logo
 

  • U2722A USB 模組化電源量測設備 U2722A USB 模組化電源量測設備 

    U2722A USB 模組化電源量測設備

    U2722A 是可在 4 象限下運作的 SMU。通道可以串聯/並聯方式連接,以滿足更高功率的需求。

  • U2723A USB 模組化電源量測設備 U2723A USB 模組化電源量測設備 

    U2723A USB 模組化電源量測設備

    U2723A 是可在 4 象限下運作的 3 通道 20V/120mA USB 模組化電源量測設備。它具備內建的測試腳本,每通道最多兩個測試腳本,可簡化自動化測試的程序。

  • U2941A 參數測試夾具 U2941A 參數測試夾具 

    U2941A 參數測試夾具

    Keysight U2941A 參數測試夾具的設計,可輔助 Keysight U2722A USB 信號源量測裝置的使用。