您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight USB 模組化產品適用的配件與選項

Keysight USB模組化產品提供全系列的選購配件,包含探棒、接線端子模組、參數測試夾具,以及機架安裝套件等。

請參閱USB模組化產品規格書,以獲得更多資訊。

  • U2901A Terminal Block 與附有 1 公尺纜線的 SCSI-II 68 接腳接頭 U2901A Terminal Block 與附有 1 公尺纜線的 SCSI-II 68 接腳接頭 

    U2901A Terminal Block 與附有 1 公尺纜線的 SCSI-II 68 接腳接頭

    Keysight U2901A 的終端區塊與附有 1 公尺纜線的 SCSI-II 68 接腳接頭

  • U2902A Terminal Block 與附有 2 公尺纜線的 SCSI-II 68 接腳接頭 U2902A Terminal Block 與附有 2 公尺纜線的 SCSI-II 68 接腳接頭 

    U2902A Terminal Block 與附有 2 公尺纜線的 SCSI-II 68 接腳接頭

    Keysight U2901A 的終端區塊與附有 2 公尺纜線的 SCSI-II 68 接腳接頭

  • U2903A 1 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector U2903A 1 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector 

    U2903A 1 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector

    U2903A is compatible and recommended to be used with the U2600A Series USB Digital I/O.

  • U2904A 2 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector U2904A 2 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector 

    U2904A 2 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector

    U2904A is compatible and recommended to be used with the U2600A Series USB Digital I/O.

  • U2905A Keysight U2700A 系列 USB DAQ 模組化儀器機箱的機架安裝套件 U2905A Keysight U2700A 系列 USB DAQ 模組化儀器機箱的機架安裝套件 

    U2905A Keysight U2700A 系列 USB DAQ 模組化儀器機箱的機架安裝套件

    Keysight U2700A 系列 USB DAQ 模組化儀器機箱的Keysight U2905A 機架安裝套件

  • U2941A 參數測試夾具 U2941A 參數測試夾具 

    U2941A 參數測試夾具

    Keysight U2941A 參數測試夾具的設計,可輔助 Keysight U2722A USB 信號源量測裝置的使用。

  • U2781A USB 模組化產品機箱 U2781A USB 模組化產品機箱 

    U2781A USB 模組化產品機箱

    • 符合高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準(與 Microsoft® Windows® 作業系統相容)
    • 具有可熱插拔和自動檢測特性,可大幅減少啟動時間/操作
    • 可擴充至最多 384 個通道
    • 選配的上架套件可簡化機架安裝

  • U2922A 32-Channel Terminal Block U2922A 32-Channel Terminal Block 

    U2922A 32-Channel Terminal Block

    U2922A 32-channel terminal block is an optional accessory to be used with U2751A.