這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
U2781A USB 模組化產品機箱
可同步多達 6 個 Keysight USB 模組化產品,以加速測試系統的整合與開發
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
U2781A 於 2024 年 6 月 1 日停產。 最後訂購日期為 2024 年 5 月 31 日。 停產後,是德科技將繼續為該產品提供為期 5 年的技術支援。 您可選購相關桌上型或模組化系統來作為替代方案:函數產生器(EDU33211A)、SMU(N6784A)、數位萬用電錶(EDU34450A)、示波器(EDUX1052G)、DAQ(DAQ970A)。
產品特性
- 符合高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準(與 Microsoft® Windows® 作業系統相容)
- 具有可熱插拔和自動檢測特性,可大幅減少初始運作所需的時間與人力
- 最多可擴充至 384 個通道
- 選配的上架套件可簡化機架安裝
- 可在模組之間維持同步
- 可將外部觸發源和模組之間的 SSI/Star 觸發匯流排同步
Keysight U2781A USB 模組化儀器機箱採 4U 高設計,配備 200 W 的通用型交流電源供應器,以及內建的保護電路。 這個可攜式機箱最多可裝入 6 個 Keysight USB 模組化產品。 U2781A 專為工業和科學領域之各種應用而設計,可廣泛用於研發、設計驗證,和製造測試等階段。 此機箱提供不同模組之間的同步功能, 以協助您降低測試成本,進而加速完成測試系統的整合和開發。
U2781A 為每個模組插槽提供 10 MHz 的內部參考時脈。 每個機箱均配備 2 個溫度感測器,可用於監控內部溫度,內建的風扇則可在機箱內部進行散熱。 觸發匯流排讓 USB 模組化產品可互相觸發信號。
此機箱支援以下 USB 模組化產品:
- USB 模組化資料擷取設備(DAQ)
- USB 模組化儀器(數位萬用電錶、任意波形產生器、示波器和電源量測設備)
U2781A 提供了更大的開發靈活性,可與各式各樣的應用開發環境相容,例如 Keysight VEE、MATLAB、NI LabVIEW 和 Microsoft Visual Studio 。
您對 U2781A 感興趣嗎?
U2781A USB 模組化產品機箱的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助